BNU - 标准型/进口型 圆柱滚子轴承 NU型
A&T-3D Gallery
zonghe
轴承
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/zhoucheng/bnu.prj},{NB=BNU-210EM},{CODE=BNU},{ZCJD=GB/T307.1 6级},{HZDH=E:内部加强设计/M:铜保持架},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{GCGG=210EM},{XD=50},{D=90},{E=77.1},{B=20},{XR1=1.1},{XR2=1.1},{XD1=59.5},{EDZH=64.1},{EDZH1=69.3},{JXZS=6300},{JXZS1=7500},{DS=56.5},{DA=83.5},{RA=1.0},{RB=1.0},{ZL=0.482},{PDF=bnu.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
ZCJD
轴承精度
ⁿ/ₐ
HZDH
后置代号
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
GCGG
公称规格
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
B
[mm]
XR1
r1
[mm]
XR2
r2
[mm]
XD1
d1
[mm]
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
JXZS
脂润滑
ⁿ/ₐ
JXZS1
油润滑
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(min)
ⁿ/ₐ
DA
安装尺寸 Da(max)
ⁿ/ₐ
RA
安装尺寸 ra(max)
ⁿ/ₐ
RB
安装尺寸 rb(max)
ⁿ/ₐ
ZL
重量kg(参考)
ⁿ/ₐ
BNU-205EM
BNU-205EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
205EM
25
52
43.5
15
1.0
0.6
31.5
28.7
27
11000
14000
29.0
47.0
1.0
0.6
0.16
BNU-207EM
BNU-207EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
207EM
35
72
60.7
17
1.1
0.6
44.0
48.7
48.2
8500
10000
39.0
65.5
1.0
0.6
0.296
BNU-209EM
BNU-209EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
209EM
45
85
72.1
19
1.1
1.1
54.5
61.3
64.1
6700
8000
51.5
78.5
1.0
1.0
0.424
BNU-210EM
BNU-210EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
210EM
50
90
77.1
20
1.1
1.1
59.5
64.1
69.3
6300
7500
56.5
83.5
1.0
1.0
0.482
BNU-306EM
BNU-306EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
306EM
30
72
58.5
19
1.1
1.1
40.5
51.6
48.4
9000
11000
36.5
65.5
1.0
1.0
0.36
BNU-307EM
BNU-307EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
307EM
35
80
66.3
21
1.5
1.1
46.2
65
53.3
8000
9500
41.5
72.0
1.5
1.0
0.472
BNU-308EM
BNU-308EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
308EM
40
90
75.4
23
1.5
1.5
52.0
80.4
78
6700
8000
48.0
82.0
1.5
1.5
0.636
BNU-309EM
BNU-309EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
309EM
45
100
83.6
25
1.5
1.5
58.5
97.6
98.3
6300
7500
53.0
92.0
1.5
1.5
0.873
BNU-310EM
BNU-310EM
GB/T307.1 6级
E:内部加强设计/M:铜保持架
GCr15
SUJ2
310EM
50
110
91.7
27
2.0
2.0
65.0
110
113
5000
6000
59.0
101.0
2.0
2.0
1.12
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성