BOHUAS - 无油衬套固定座组件 加宽方形·双侧挡圈型·内置铜合金衬套型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bohuas.prj},{NB=BOHUAS-d13},{CODE=BOHUAS},{MAT1=铝合金},{SUR=本色阳极氧化},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{MFQ=无},{DD=13},{DDTOL=+0.034/0},{HH=15},{W=44},{H=30},{D=18.1},{LD=34},{LS=58},{LD1=26},{LS1=50},{SD=24.8},{SS=49.6},{W1=33.0},{W2=5.50},{M1=M5},{M=5},{D1=4.3},{E=12},{A=20},{PDF=bohuas.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
MFQ
有无密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
DDTOL
d公差
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
D
[mm]
LD
单衬型
ⁿ/ₐ
LS
双衬型
ⁿ/ₐ
LD1
单衬型
ⁿ/ₐ
LS1
双衬型
ⁿ/ₐ
SD
单衬型
ⁿ/ₐ
SS
双衬型
ⁿ/ₐ
W1
[mm]
W2
[mm]
M1
M
[mm]
D1
d1
[mm]
E
e
[mm]
A
[mm]
BOHUAS-d10
BOHUAS-d10
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
10
+0.028/0
13
44
30
15.1
32
56
21
46
24.8
49.6
28.0
8.00
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d12
BOHUAS-d12
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
12
+0.034/0
15
44
30
17.1
34
58
26
50
24.8
49.6
30.5
6.75
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d13
BOHUAS-d13
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
13
+0.034/0
15
44
30
18.1
34
58
26
50
24.8
49.6
33.0
5.50
M5
4.3
12
20
BOHUAS-d16
BOHUAS-d16
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
16
+0.034/0
19
54
42
22.1
42
68
34
60
29.8
59.6
36.0
9.00
M5
4.3
12
26
BOHUAS-d20
BOHUAS-d20
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
20
+0.041/0
21
54
42
28.3
48
78
40
70
34.8
69.6
40.0
7.00
M5
5.2
12
26
BOHUAS-d25
BOHUAS-d25
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
25
+0.041/0
26
78
60
34.5
62
110
50
100
49.8
99.6
54.0
12.00
M6
7.0
18
38
BOHUAS-d30
BOHUAS-d30
加宽方形 双侧挡圈型 单衬型
铝合金
本色阳极氧化
高力黄铜+固体润滑剂
无
30
+0.041/0
30
78
60
41.0
70
128
58
110
59.8
119.6
58.0
10.00
M8
7.0
18
38
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表