BOPBA - 无油衬套固定座组件 加高方形内置铜合金衬套型·单侧挡圈型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
B2-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bopba.prj},{NB=BOPBA-d12},{CODE=BOPBA},{CODEF='BOPBA','BOHUTAS'},{TYPE=加高方形 单侧挡圈型 单衬型},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D=12},{DTOL=+0.034/+0.016},{H1=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{E=6},{S=30},{M1=M5},{MM1=5},{M2=M4},{MM2=5},{D1XT=8x6},{D1=8},{T=6},{PDF=bopba.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DTOL
d公差
ⁿ/ₐ
H1
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
e
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
D1XT
d1xt
ⁿ/ₐ
BOPBA-d6
BOPBA-d6
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
6
+0.022/+0.010
14
16
22
22
6
14
5
15
M3
M4
6x5
BOPBA-d8
BOPBA-d8
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
8
+0.028/0.013
16
20
26
27
11
19
5
20
M3
M4
6x5
BOPBA-d10
BOPBA-d10
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
10
+0.028/0.013
19
26
32
37
17
27
6
30
M5
M4
8x6
BOPBA-d12
BOPBA-d12
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
12
+0.034/+0.016
20
28
34
37
17
27
6
30
M5
M4
8x6
BOPBA-d13
BOPBA-d13
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
13
+0.034/+0.016
25
30
43
37
14
26
7
30
M6
M6
9x7
BOPBA-d16
BOPBA-d16
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
16
+0.034/+0.016
27
36
49
47
24
36
7
40
M6
M6
9x7
BOPBA-d20
BOPBA-d20
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
20
+0.041/+0.020
31
42
54
57
28
44
8
50
M8
M8
11x8
BOPBA-d25
BOPBA-d25
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
25
+0.041/+0.020
37
52
65
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10
BOPBA-d30
BOPBA-d30
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
30
+0.041/+0.020
40
58
71
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表