BOPBA - 无油衬套固定座组件--加高方形内置铜合金衬套型·单侧挡圈/双侧挡圈型
A&T-3D Gallery
zonghe
wuyouchentao
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/wuyouchentao/bopba.prj},{NB=BOPBA-d12},{CODE=BOPBA},{CODEF='BOPBA','BOHUTAS'},{TYPE=加高方形 单侧挡圈型 单衬型},{MAT2=高力黄铜+固体润滑剂},{D=12},{DTOL=+0.034/+0.016},{H1=20},{W=28},{H=34},{L=37},{L1=17},{L2=27},{E=6},{S=30},{M1=M5},{MM1=5},{M2=M4},{MM2=5},{D1XT=8x6},{D1=8},{T=6},{PDF=bopba.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODEF
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT1
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT2
衬套材质
ⁿ/ₐ
D
d
[mm]
DTOL
d公差
ⁿ/ₐ
H1
h
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
E
e
[mm]
S
[mm]
M1
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
D1XT
d1xt
ⁿ/ₐ
BOPBA-d6
BOPBA-d6
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
6
+0.022/+0.010
14
16
22
22
6
14
5
15
M3
M4
6x5
BOPBA-d8
BOPBA-d8
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
8
+0.028/0.013
16
20
26
27
11
19
5
20
M3
M4
6x5
BOPBA-d10
BOPBA-d10
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
10
+0.028/0.013
19
26
32
37
17
27
6
30
M5
M4
8x6
BOPBA-d12
BOPBA-d12
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
12
+0.034/+0.016
20
28
34
37
17
27
6
30
M5
M4
8x6
BOPBA-d13
BOPBA-d13
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
13
+0.034/+0.016
25
30
43
37
14
26
7
30
M6
M6
9x7
BOPBA-d16
BOPBA-d16
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
16
+0.034/+0.016
27
36
49
47
24
36
7
40
M6
M6
9x7
BOPBA-d20
BOPBA-d20
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
20
+0.041/+0.020
31
42
54
57
28
44
8
50
M8
M8
11x8
BOPBA-d25
BOPBA-d25
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
25
+0.041/+0.020
37
52
65
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10
BOPBA-d30
BOPBA-d30
'BOPBA','BOHUTAS'
加高方形 单侧挡圈型 单衬型
SS400
无电解镀镍
高力黄铜+固体润滑剂
30
+0.041/+0.020
40
58
71
67
30
50
9
60
M10
M10
14x10
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성