BSD - 进口型/标准型 --调心滚子轴承.圆柱孔型/圆锥孔型(外圈有油槽和油孔)
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C2-轴承
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/zhoucheng/bsd.prj},{NB=BSD-22311CA},{CODE=BSD},{CODE1='BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-BSE'},{HZDH=CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)/W33:轴承外圈带有润滑油槽和3个润滑孔/K:圆锥孔型,锥度比1:12},{GB=GCr15},{JIS=SUJ2},{KX=22311CA},{KX11='22311CA','22311CC'},{KX22='22311CAK','22311CCK' },{XD=55},{D=120},{B=43},{H=5.50},{K=3.000},{XR=2.0},{EDZH=163.2},{EDZH1=187.2},{EDZH2=204},{JZH=234},{ZRH=3400},{YRH=4400},{DS=65.0},{DA=110.000},{XR1=2.0},{ZL=2.25},{PDF=bsd.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE1
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
HZDH
轴承精度
ⁿ/ₐ
GB
轴承材质
ⁿ/ₐ
JIS
轴承材质
ⁿ/ₐ
KXX
孔型
ⁿ/ₐ
KX11
ⁿ/ₐ
KX22
ⁿ/ₐ
XD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
H
h
[mm]
K
k
[mm]
XR
r(min)
ⁿ/ₐ
EDZH
动载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH1
静载荷/KN
ⁿ/ₐ
EDZH2
进口动载荷
[KN]
JZH
进口静载荷/KN
ⁿ/ₐ
ZRH
脂润滑
ⁿ/ₐ
YRH
油润滑
ⁿ/ₐ
DS
安装尺寸 Ds(min)
ⁿ/ₐ
DA
安装尺寸 Da(max)
ⁿ/ₐ
XR1
r(max)
ⁿ/ₐ
ZL
参考重量
[kg]
BSD-22205CA
BSD-22205CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22205CA','22205CC'
'22205CA','22205CC'
'22205CAK','22205CCK'
25
52
18
3.70
2.000
1.0
29.2
28.8
36.5
36
8500
11000
31.0
46.000
1.0
0.18
BSD-22206CA
BSD-22206CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22206CA','22206CC'
'22206CA','22206CC'
'22206CAK','22206CCK'
30
62
20
3.70
2.000
1.0
39.2
39.2
49
49
7500
9500
36.0
56.000
1.0
0.28
BSD-22207CA
BSD-22207CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22207CA','22207CC'
'22207CA','22207CC'
'22207CAK','22207CCK'
35
72
23
3.70
2.000
1.1
55.6
56.8
69.5
71
6500
8500
42.0
65.000
1.0
0.44
BSD-22208CA
BSD-22208CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22208CA','22208CC'
'22208CA','22208CC'
'22208CAK','22208CCK'
40
80
23
6.00
3.000
1.1
63.2
70.8
79
88.5
6000
7600
47.0
73.000
1.0
0.52
BSD-22308CA
BSD-22308CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22308CA','22308CC'
'22308CA','22308CC'
'22308CAK','22308CCK'
40
90
23
6.00
3.000
1.5
96.8
102.4
121
128
4500
5900
48.5
81.500
1.5
0.95
BSD-22209CA
BSD-22209CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22209CA','22209CC'
'22209CA','22209CC'
'22209CAK','22209CCK'
45
85
23
5.50
3.000
1.1
66
76
82.5
95
5300
6800
52.0
78.000
1.0
0.57
BSD-21309CA
BSD-21309CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'21309CA','21309CC'
'21309CA','21309CC'
'21309CAK','21309CCK'
45
100
25
6.00
3.000
1.5
81.6
84.8
102
106
4400
5700
53.5
91.500
1.5
0.91
BSD-22309CA
BSD-22309CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22309CA','22309CC'
'22309CA','22309CC'
'22309CAK','22309CCK'
45
100
36
6.00
3.000
1.5
118.4
133.6
148
167
4100
5300
53.5
91.500
1.5
1.3
BSD-22210CA
BSD-22210CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22210CA','22210CC'
'22210CA','22210CC'
'22210CAK','22210CCK'
50
90
23
5.50
3.000
1.1
68.8
81.6
86
102
4900
6300
57.0
83.000
1.0
0.63
BSD-21310CA
BSD-21310CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'21310CA','21310CC'
'21310CA','21310CC'
'21310CAK','21310CCK'
50
110
27
6.00
3.000
2.0
94.4
101.6
118
127
4000
5200
60.0
100.000
2.0
1.19
BSD-22310CA
BSD-22310CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22310CA','22310CC'
'22310CA','22310CC'
'22310CAK','22310CCK'
50
110
40
6.00
3.000
2.0
148.8
169.6
186
212
3700
4800
60.0
100.000
2.0
1.75
BSD-22211CA
BSD-22211CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22211CA','22211CC'
'22211CA','22211CC'
'22211CAK','22211CCK'
55
100
25
6.00
3.000
1.5
94.4
115.2
118
144
4400
5800
63.5
91.500
1.5
0.79
BSD-21311CA
BSD-21311CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'21311CA','21311CC'
'21311CA','21311CC'
'21311CAK','21311CCK'
55
120
29
6.00
3.000
2.0
116
130.4
145
163
3700
4800
65.0
110.000
2.0
1.69
BSD-22311CA
BSD-22311CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22311CA','22311CC'
'22311CA','22311CC'
'22311CAK','22311CCK'
55
120
43
5.50
3.000
2.0
163.2
187.2
204
234
3400
4400
65.0
110.000
2.0
2.25
BSD-22212CA
BSD-22212CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22212CA','22212CC'
'22212CA','22212CC'
'22212CAK','22212CCK'
60
110
28
6.00
3.000
1.5
120
145.6
150
182
4000
5300
68.5
101.500
1.5
1.07
BSD-21312CA
BSD-21312CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'21312CA','21312CC'
'21312CA','21312CC'
'21312CAK','21312CCK'
60
130
31
6.00
3.000
2.1
133.6
152.8
167
191
3400
4400
72.0
118.000
2.0
2.07
BSD-22312CA
BSD-22312CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22312CA','22312CC'
'22312CA','22312CC'
'22312CAK','22312CCK'
60
130
46
8.30
4.500
2.1
190.4
218.4
238
273
3100
4000
72.0
118.000
2.0
2.83
BSD-22213CA
BSD-22213CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22213CA','22213CC'
'22213CA','22213CC'
'22213CAK','22213CCK'
65
120
31
6.00
3.000
1.5
141.6
173.6
177
217
3800
5000
73.5
111.500
1.5
1.4
BSD-21313CA
BSD-21313CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'21313CA','21313CC'
'21313CA','21313CC'
'21313CAK','21313CCK'
65
140
33
6.00
3.000
2.1
155.2
182.4
194
228
3100
4000
77.0
128.000
2.0
2.51
BSD-22313CA
BSD-22313CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22313CA','22313CC'
'22313CA','22313CC'
'22313CAK','22313CCK'
65
140
48
8.30
4.500
2.1
212
256
265
320
2800
3700
77.0
128.000
2.0
3.37
BSD-22214CA
BSD-22214CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22214CA','22214CC'
'22214CA','22214CC'
'22214CAK','22214CCK'
70
125
31
6.00
3.000
1.5
147.2
185.6
184
232
3400
4600
78.5
116.500
1.5
1.47
BSD-21314CA
BSD-21314CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'21314CA','21314CC'
'21314CA','21314CC'
'21314CAK','21314CCK'
70
150
35
6.00
3.000
2.1
176
209.6
220
262
2900
3800
82.0
138.000
2.0
3.14
BSD-22314CA
BSD-22314CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22314CA','22314CC'
'22314CA','22314CC'
'22314CAK','22314CCK'
70
150
51
8.30
4.500
2.1
260
304
325
380
2700
3500
82.0
138.000
2.0
4.12
BSD-22215CA
BSD-22215CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'22215CA','22215CC'
'22215CA','22215CC'
'22215CAK','22215CCK'
75
130
31
6.00
3.000
2.0
152
196.8
190
246
3200
4200
83.5
121.500
1.5
1.55
BSD-21315CA
BSD-21315CA
'BSD','HQ-BSD','BSE','HQ-...
标准型
CA:(C型调心滚子轴承,内圈带挡圈,实体保持架)...
GCr15
SUJ2
'21315CA','21315CC'
'21315CA','21315CC'
'21315CAK','21315CCK'
75
160
37
6.00
3.000
2.1
191.2
229.6
239
287
2700
3500
87.0
148.000
2.0
3.76
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表