目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
BSN05
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
带座轴承
BSN05_15 轴承瓦座 剖分式 铸造型
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/daizuozhoucheng/bsn05/bsn05.prj},{NB=BSN05-215-75},{CODE=BSN05},{CZ1=HT200},{CZ2=GCr15},{GG=215},{ZJ=75},{D=130},{B=280},{BB=80},{G=30},{F=41.0},{A=80},{L=115},{H=155},{E=230},{DD2=87.0},{DD3=104.0},{FF1=6},{FF2=8.1},{UU=18},{V=23},{S=M16},{TT=M12},{TTX=12},{ZZL=7.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
明細表
LX1
类型
ⁿ/ₐ
CZ1
轴承座材质
ⁿ/ₐ
CZ2
轴承材质
ⁿ/ₐ
GG
规格
ⁿ/ₐ
ZJ
轴径
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
BB
b
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
A
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
E
[mm]
DD2
d2
[mm]
DD3
d3
[mm]
FF1
f1
[mm]
FF2
f2
[mm]
UU
u
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
TT
t
[mm]
TTX
ⁿ/ₐ
ZZL
重量
ⁿ/ₐ
BSN05-206-30
标准型
HT200
GCr15
206
30
62
185
52
22
30.0
50
77
90
150
36.5
48.0
4
5.4
15
20
M12
M8
8
2.3
BSN05-207-35
标准型
HT200
GCr15
207
35
72
185
52
22
33.0
50
82
95
150
46.5
58.0
4
5.4
15
20
M12
M10
10
2.3
BSN05-208-40
标准型
HT200
GCr15
208
40
80
205
60
25
33.0
60
85
112
170
51.5
67.0
5
6.9
15
20
M12
M10
10
3.2
BSN05-209-45
标准型
HT200
GCr15
209
45
85
205
60
25
31.0
60
85
112
170
56.5
72.0
5
6.9
15
20
M12
M10
10
3.2
BSN05-210-50
标准型
HT200
GCr15
210
50
90
205
60
25
33.0
60
90
115
170
62.0
77.0
5
6.8
15
20
M12
M10
10
3.3
BSN05-211-55
标准型
HT200
GCr15
211
55
100
255
70
28
33.0
70
95
130
210
67.0
82.0
5
6.8
18
23
M16
M12
12
4.4
BSN05-212-60
标准型
HT200
GCr15
212
60
110
255
70
30
38.0
70
105
135
210
72.0
89.0
6
8.1
18
23
M16
M12
12
5.0
BSN05-213-65
标准型
HT200
GCr15
213
65
120
275
80
30
43.0
80
110
150
230
77.0
94.0
6
8.1
18
23
M16
M12
12
5.9
BSN05-215-75
标准型
HT200
GCr15
215
75
130
280
80
30
41.0
80
115
155
230
87.0
104.0
6
8.1
18
23
M16
M12
12
7.0
BSN05-216-80
标准型
HT200
GCr15
216
80
140
315
90
32
43.0
95
120
175
260
92.0
111.0
7
9.3
22
27
M20
M16
16
8.9
BSN05-217-85
标准型
HT200
GCr15
217
85
150
320
90
32
46.0
95
125
185
260
97.0
120.0
8
10.8
22
27
M20
M16
16
9.1
BSN05-218-90
标准型
HT200
GCr15
218
90
160
345
100
35
62.4
100
145
195
290
102.0
125.0
8
10.8
22
27
M20
M16
16
13.1
BSN05-220-100
标准型
HT200
GCr15
220
100
180
380
110
40
70.3
112
160
215
320
118.0
140.0
8
10.7
26
32
M24
M20
20
17.5
BSN05-222-110
标准型
HT200
GCr15
222
110
200
410
120
45
80.0
125
175
239
350
128.0
154.0
9
12.2
26
32
M24
M20
20
21.6
BSN05-224-120
标准型
HT200
GCr15
224
120
215
410
120
45
86.0
140
185
270
350
138.0
164.0
9
12.2
26
32
M24
M20
20
24.2
BSN05-226-130
标准型
HT200
GCr15
226
130
230
445
130
50
90.0
150
190
290
380
148.0
178.0
10
13.7
28
36
M24
M24
24
30.2
BSN05-228-140
标准型
HT200
GCr15
228
140
250
500
150
50
98.0
150
205
305
420
158.0
188.0
10
13.7
33
42
M30
M24
24
41.0
BSN05-230-150
标准型
HT200
GCr15
230
150
270
530
160
60
106.0
160
220
325
450
168.0
198.0
10
13.7
33
42
M30
M24
24
46.0
BSN05-232-160
标准型
HT200
GCr15
232
160
290
550
160
60
114.0
170
235
340
470
178.0
208.0
10
13.7
33
42
M30
M24
24
57.5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表