BUKR - 无油衬套标准法兰型固定组件-内置铜合金衬套-单衬套型)
XUANMU
综合型录
1-无油衬套
Powered by
CAD模型選擇
{xuanmu/zonghexinglv/1-oil-free_bushing/bukr.prj},{NB=BUKK-30},{SC=BUKK},{LX=Single lining type},{TYPE=blue type },{MAT=S45C},{SUR=plate with nickel },{MAT1=High strength brass (SP2) inlaid solid lubricant },{SE=nothing },{DD=30},{IDT=+0.041/0},{D=45},{ODT=0/-0.025},{L=68},{W=51},{L1=10},{D1=74},{T=10},{D11=6.6},{D12=11.0},{TT=6.3},{PCD=60},{K=58},{B=35},{A=49}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
SC
系列码
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
固定座材质
ⁿ/ₐ
SUR
固定座表面处理
ⁿ/ₐ
MAT1
衬套材质
ⁿ/ₐ
SE
密封圈
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
IDT
内径公差
[mm]
D
[mm]
ODT
外径公差
[mm]
L
L single lining type
ⁿ/ₐ
W
[mm]
L1
[mm]
D1
[mm]
T
[mm]
D11
d1
[mm]
D12
d2
[mm]
TT
t
[mm]
PCD
P.C.D.
[mm]
K
[mm]
B
[mm]
A
[mm]
BUKR-6
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
18
5
28
5
3.5
6.0
3.3
20
22
0
20
BUKR-8
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
21
5
32
5
3.5
6.0
3.3
24
25
0
24
BUKR-10
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
25
10
40
6
4.5
7.5
4.3
29
30
0
29
BUKR-12
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
27
10
42
6
4.5
7.5
4.3
32
32
0
32
BUKR-13
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
29
10
43
6
4.5
7.5
4.3
33
34
0
33
BUKR-16
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
34
10
48
6
4.5
7.5
4.3
38
37
22
31
BUKR-20
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
38
10
54
8
5.5
9.0
5.3
43
42
24
36
BUKR-25
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
46
10
62
8
5.5
9.0
5.3
51
50
32
40
BUKR-30
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
51
10
74
10
6.6
11.0
6.3
60
58
35
49
BUKR-35
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
58
15
82
10
6.6
11.0
6.3
67
64
0
0
BUKR-40
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
66
15
96
13
9.0
14.0
8.3
78
75
0
0
BUKR-50
BUKR
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
86
15
116
13
9.0
14.0
8.3
98
92
0
0
BUKR-P-6
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
18
5
28
5
3.5
6.0
3.3
20
22
0
20
BUKR-P-8
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
8
+0.028/0
15
0/-0.018
27
21
5
32
5
3.5
6.0
3.3
24
25
0
24
BUKR-P-10
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
10
+0.028/0
19
0/-0.021
32
25
10
40
6
4.5
7.5
4.3
29
30
0
29
BUKR-P-12
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
12
+0.034/0
21
0/-0.021
32
27
10
42
6
4.5
7.5
4.3
32
32
0
32
BUKR-P-13
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
13
+0.034/0
23
0/-0.021
32
29
10
43
6
4.5
7.5
4.3
33
34
0
33
BUKR-P-16
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
16
+0.034/0
28
0/-0.021
37
34
10
48
6
4.5
7.5
4.3
38
37
22
31
BUKR-P-20
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
20
+0.041/0
32
0/-0.025
42
38
10
54
8
5.5
9.0
5.3
43
42
24
36
BUKR-P-25
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
25
+0.041/0
40
0/-0.025
58
46
10
62
8
5.5
9.0
5.3
51
50
32
40
BUKR-P-30
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
30
+0.041/0
45
0/-0.025
68
51
10
74
10
6.6
11.0
6.3
60
58
35
49
BUKR-P-35
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
35
+0.050/0
52
0/-0.030
68
58
15
82
10
6.6
11.0
6.3
67
64
0
0
BUKR-P-40
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
40
+0.050/0
60
0/-0.030
80
66
15
96
13
9.0
14.0
8.3
78
75
0
0
BUKR-P-50
BUKR-P
Single lining type
圆法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
有
50
+0.050/0
80
0/-0.030
90
86
15
116
13
9.0
14.0
8.3
98
92
0
0
BUKK-6
BUKK
Single lining type
方法兰型
S45C
镀镍
高力黄铜镶嵌石墨
无
6
+0.022/0
12
0/-0.018
22
18
5
28
5
3.5
6.0
3.3
20
22
0
20
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表