C-B1200, C-B2200, C-B1201, C-B2201, C-B1202, C-B2202, C-B1203, C-B2203, C-B1204, C-B2204, C-B2205, C-B2206, C-B2207, C-B2208, C-B2209, C-B2210 - C-VALUE Self-Aligning Ball Bearings - Open - 52100 Bearing Steel
Misumi
誘명꽣
베어링 홀더 /베어링
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/12_bearing_holders/c_b1200.prj},{NB=C-B2203},{TYPE=Open},{MAT=52100 Bearing Steel},{TS=C-B2203},{DD=17},{D=40},{B=16},{RR=0.6},{DD1=24.3},{D1=32.55},{B1=2.2}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MAT
재질
ⁿ/ₐ
TS
Type Selection
ⁿ/ₐ
DD
d
[mm]
D
[mm]
B
[mm]
RR
r (min)
[mm]
C-B1200
C-B1200
Open
52100 Bearing Steel
C-B1200
10
30
9
0.6
C-B2200
C-B2200
Open
52100 Bearing Steel
C-B2200
10
30
14
0.6
C-B1201
C-B1201
Open
52100 Bearing Steel
C-B1201
12
32
10
0.6
C-B2201
C-B2201
Open
52100 Bearing Steel
C-B2201
12
32
14
0.6
C-B1202
C-B1202
Open
52100 Bearing Steel
C-B1202
15
35
11
0.6
C-B2202
C-B2202
Open
52100 Bearing Steel
C-B2202
15
35
14
0.6
C-B1203
C-B1203
Open
52100 Bearing Steel
C-B1203
17
40
12
0.6
C-B2203
C-B2203
Open
52100 Bearing Steel
C-B2203
17
40
16
0.6
C-B1204
C-B1204
Open
52100 Bearing Steel
C-B1204
20
47
14
1.0
C-B2204
C-B2204
Open
52100 Bearing Steel
C-B2204
20
47
18
1.0
C-B2205
C-B2205
Open
52100 Bearing Steel
C-B2205
25
52
18
1.0
C-B2206
C-B2206
Open
52100 Bearing Steel
C-B2206
30
62
20
1.0
C-B2207
C-B2207
Open
52100 Bearing Steel
C-B2207
35
72
23
1.0
C-B2208
C-B2208
Open
52100 Bearing Steel
C-B2208
40
80
23
1.0
C-B2209
C-B2209
Open
52100 Bearing Steel
C-B2209
45
85
23
1.0
C-B2210
C-B2210
Open
52100 Bearing Steel
C-B2210
50
90
23
1.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성