C-SXWT, C-SX2WT, C-SXWTL, C-SX2WTL - C-VALUE 중(重)하중용 리니어 가이드 -보통간격-
Misumi
誘명꽣
리니어 가이드
Powered by
CAD모델 선택
{misumi/metric/06_linear_guides/c_sxwt_asmtab.prj},{NB=C-SXWT24-100},{H=24},{NOB=},{LT=},{LS=100},{W=52},{L1=55.9},{B=41},{C=26},{SLL=M5x7},{L2=39.5},{K=20.8},{T=7},{MH=M4x0.7},{E=7},{T1=5.5},{H1=13.0},{W1=15},{W2=18.5},{CAA=0.5},{DD1=4.5},{DD2=7.5},{HH=6.0},{F=60},{LW1=7.217},{LW2=11.000},{LH1=8.221},{LH2=4.659},{LH3=3.221},{LH4=4.700},{LC1=0.300},{LC2=2.000},{LC3=0.500},{LR1=1.431},{LR2=0.300},{LR3=0.300},{LR4=0.300},{ALT=},{PPATH=c_sxwt/c_sxwt_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
PN
형번
ⁿ/ₐ
H
[mm]
W
[mm]
L1
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
SLL
Sxl
ⁿ/ₐ
L2
[mm]
K
[mm]
T
[mm]
MH
장착 홀
ⁿ/ₐ
E
[mm]
T1
[mm]
H1
[mm]
W1
[mm]
W2
[mm]
CAA
Ca
[mm]
DDH
d1xd2xh
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
C-SXWT24-100
C-SXWT24-100
24
52
55.9
41
26
M5x7
39.5
20.8
7
M4x0.7
7
5.5
13.0
15
18.5
0.5
4.5x7.5x6
60
20
C-SXWT28-100
C-SXWT28-100
28
59
66.7
49
32
M6x9
46.7
23.4
9
M6x1
14
4.5
16.5
20
19.5
0.5
6x9.5x8.5
60
20
C-SXWT33-100
C-SXWT33-100
33
73
80.0
60
35
M8x10
59.0
27.2
10
M6x1
14
4.5
20.0
23
25.0
0.9
7x11x9
60
20
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성