카탈로그: ENS
생성됨: 09.05.2019
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ENS
C03H - Guide pillar
ENS
EURO Guide elements for Moulds
Powered by
CAD모델 선택
{ens/euro/c03h.prj},{NB=C03H60136195},{CODE=C03H60136195},{D1=60},{L1=136},{L2=195},{L=331},{D2=80},{D3=86},{K=20},{WEIGHT=10.58},{MAT=1.7131 61÷63 HRC},{CAN1=35},{CAN2=70},{CAN3=105},{CAN4=140}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
K
[mm]
WEIGHT
Weight
[kg]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
C03H6096115
C03H6096115
60
96
115
211
80
86
20
6.96
1.7131 61÷63 HRC
C03H6096155
C03H6096155
60
96
155
251
80
86
20
7.85
1.7131 61÷63 HRC
C03H6096195
C03H6096195
60
96
195
291
80
86
20
8.75
1.7131 61÷63 HRC
C03H60116135
C03H60116135
60
116
135
251
80
86
20
8.32
1.7131 61÷63 HRC
C03H60116155
C03H60116155
60
116
155
271
80
86
20
8.77
1.7131 61÷63 HRC
C03H60116195
C03H60116195
60
116
195
311
80
86
20
9.66
1.7131 61÷63 HRC
C03H60136135
C03H60136135
60
136
135
271
80
86
20
9.24
1.7131 61÷63 HRC
C03H60136155
C03H60136155
60
136
155
291
80
86
20
9.69
1.7131 61÷63 HRC
C03H60136195
C03H60136195
60
136
195
331
80
86
20
10.58
1.7131 61÷63 HRC
C03H60156155
C03H60156155
60
156
155
311
80
86
20
10.60
1.7131 61÷63 HRC
C03H60156195
C03H60156195
60
156
195
351
80
86
20
11.49
1.7131 61÷63 HRC
C03H60156235
C03H60156235
60
156
235
391
80
86
20
12.39
1.7131 61÷63 HRC
C03H60196175
C03H60196175
60
196
175
371
80
86
20
12.88
1.7131 61÷63 HRC
C03H60196195
C03H60196195
60
196
195
391
80
86
20
13.33
1.7131 61÷63 HRC
C03H60196235
C03H60196235
60
196
235
431
80
86
20
14.22
1.7131 61÷63 HRC
C03H60246195
C03H60246195
60
246
195
441
80
86
20
15.62
1.7131 61÷63 HRC
C03H60246235
C03H60246235
60
246
235
481
80
86
20
16.51
1.7131 61÷63 HRC
C03H60246275
C03H60246275
60
246
275
521
80
86
20
17.40
1.7131 61÷63 HRC
C03H60246315
C03H60246315
60
246
315
561
80
86
20
18.29
1.7131 61÷63 HRC
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성