CA42 - 轴承座组件-单轴承T型
HEFA
17-轴承/轴承座组件
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/17-bearing-bearing_pedestal/ca42_asmtab.prj},{NB=CA42CW-6001ZZ-h20},{SC=CA42CW},{TYPE=Single bearing T-type fillet type},{BML=steel},{MFS=aluminium alloy},{RRM=stainless steel},{ST=Natural color anode},{BM=6001ZZ},{HH=20},{DD=12},{H=40},{L1=54},{D1=5.5},{L=68},{L2=40},{V=15},{S=10},{DH=24},{DH7=28},{B=8},{CR=5.10},{COR=2.39},{RMP=26000},{INFOTEXT=website},{ZCXH=6001},{ZCLX=ZZ},{PPATH=ca30-ca48/ca42/assembiles/ca42_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SC
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BML
轴承材质
ⁿ/ₐ
MFS
固定座材质
ⁿ/ₐ
RRM
挡圈材质
ⁿ/ₐ
ST
表面处理
ⁿ/ₐ
BM
轴承型号
ⁿ/ₐ
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
H
[mm]
L1
[mm]
D1
d1
[mm]
L
[mm]
L2
[mm]
V
[mm]
S
[mm]
DH
dh
[mm]
DH7
[mm]
B
[mm]
CR
基本额定负载Cr(动)
[KN]
COR
基本额定负载Cor(静)
[KN]
RMP
容许转速
[rpm]
CA42CW-608ZZ-h20
CA42CW-608ZZ-h20
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
608ZZ
20
8
35
41
5.5
53
29
12
10
18
22
7
3.35
1.40
32000
CA42CW-608ZZ-h25
CA42CW-608ZZ-h25
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
608ZZ
25
8
40
41
5.5
53
29
12
10
18
22
7
3.35
1.40
32000
CA42CW-608ZZ-h30
CA42CW-608ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
608ZZ
30
8
45
41
5.5
53
29
12
15
18
22
7
3.35
1.40
32000
CA42CW-6900ZZ-h20
CA42CW-6900ZZ-h20
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6900ZZ
20
10
35
41
5.5
53
29
12
10
19
22
6
2.70
1.27
30000
CA42CW-6900ZZ-h30
CA42CW-6900ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6900ZZ
30
10
45
41
5.5
53
29
12
15
19
22
6
2.70
1.27
30000
CA42CW-6900ZZ-h40
CA42CW-6900ZZ-h40
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6900ZZ
40
10
55
41
5.5
53
29
12
10
19
22
6
2.70
1.27
30000
CA42CW-6901ZZ-h20
CA42CW-6901ZZ-h20
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6901ZZ
20
12
37
46
5.5
58
34
12
10
21
24
6
2.89
1.46
27000
CA42CW-6901ZZ-h30
CA42CW-6901ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6901ZZ
30
12
47
46
5.5
58
34
12
10
21
24
6
2.89
1.46
27000
CA42CW-6901ZZ-h40
CA42CW-6901ZZ-h40
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6901ZZ
40
12
57
46
5.5
58
34
12
10
21
24
6
2.89
1.46
27000
CA42CW-6000ZZ-h20
CA42CW-6000ZZ-h20
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6000ZZ
20
10
37
46
5.5
58
34
15
10
22
26
8
4.55
1.96
29000
CA42CW-6000ZZ-h30
CA42CW-6000ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6000ZZ
30
10
47
46
5.5
58
34
15
10
22
26
8
4.55
1.96
29000
CA42CW-6000ZZ-h40
CA42CW-6000ZZ-h40
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6000ZZ
40
10
57
46
5.5
58
34
15
10
22
26
8
4.55
1.96
29000
CA42CW-6001ZZ-h20
CA42CW-6001ZZ-h20
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6001ZZ
20
12
40
54
5.5
68
40
15
10
24
28
8
5.10
2.39
26000
CA42CW-6001ZZ-h30
CA42CW-6001ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6001ZZ
30
12
50
54
6.5
68
40
15
15
24
28
8
5.10
2.39
26000
CA42CW-6001ZZ-h40
CA42CW-6001ZZ-h40
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6001ZZ
40
12
60
54
6.5
68
40
15
15
24
28
8
5.10
2.39
26000
CA42CW-6902ZZ-h30
CA42CW-6902ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6902ZZ
30
15
50
54
6.5
68
40
12
15
25
28
7
3.65
2.00
24000
CA42CW-6902ZZ-h40
CA42CW-6902ZZ-h40
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6902ZZ
40
15
60
54
6.5
68
40
12
15
25
28
7
3.65
2.00
24000
CA42CW-6902ZZ-h50
CA42CW-6902ZZ-h50
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6902ZZ
50
15
70
54
6.5
68
40
12
15
25
28
7
3.65
2.00
24000
CA42CW-6200ZZ-h20
CA42CW-6200ZZ-h20
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6200ZZ
20
10
40
54
5.5
68
40
15
10
24
30
9
5.10
2.39
25000
CA42CW-6200ZZ-h30
CA42CW-6200ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6200ZZ
30
10
50
54
6.5
68
40
15
15
24
30
9
5.10
2.39
25000
CA42CW-6200ZZ-h40
CA42CW-6200ZZ-h40
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6200ZZ
40
10
60
54
6.5
68
40
15
15
24
30
9
5.10
2.39
25000
CA42CW-6201ZZ-h20
CA42CW-6201ZZ-h20
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6201ZZ
20
12
40
54
5.5
68
40
16
10
26
32
10
6.10
2.75
22000
CA42CW-6201ZZ-h30
CA42CW-6201ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6201ZZ
30
12
50
54
6.5
68
40
16
15
26
32
10
6.10
2.75
22000
CA42CW-6201ZZ-h40
CA42CW-6201ZZ-h40
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6201ZZ
40
12
60
54
6.5
68
40
16
15
26
32
10
6.10
2.75
22000
CA42CW-6002ZZ-h30
CA42CW-6002ZZ-h30
CA42CW
单轴承T型圆角型
钢
铝合金
不锈钢
本色阳极
6002ZZ
30
15
50
54
6.5
68
40
15
15
28
32
9
5.60
2.83
22000
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表