CC41 - Flat belt - for sliding
HEFA
4-flat_belt_round_belt
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/4-flat_belt_round_belt/cc41.prj},{NB=CC41JA-W10-L0.5(2525)},{SC=CC41JA},{UT=For sliding},{PR=import},{CS1=Soaked cloth},{CS2=fine grain},{CS3=blackish green},{CS4=0.15~0.2},{RS1=Soaked cloth},{RS2=fine grain},{FL=1},{TT=0.5},{WEIGHT=0.5},{MWD=Ø25},{MWD1=25},{AS=4},{CT=-10~80},{AGB=×},{LD=√},{W=10},{L=0.500},{D=25},{D1=25},{INFOTEXT=website}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
UT
use to
ⁿ/ₐ
PR
producer
ⁿ/ₐ
CS1
Material of conveying surface
ⁿ/ₐ
CS2
Conveying surface texture
ⁿ/ₐ
CS3
Color of conveying surface
ⁿ/ₐ
CS4
Friction coefficient of conveying surface
ⁿ/ₐ
RS1
Roller surface material
ⁿ/ₐ
RS2
Roller surface texture
ⁿ/ₐ
FL
fabric layers
ⁿ/ₐ
TT
Total thickness
ⁿ/ₐ
TB
Body tolerance
ⁿ/ₐ
TTJ
Tooth joint tolerance
ⁿ/ₐ
WEIGHT
weight
[kg/m^2]
MWD
Minimum wheel diameter
ⁿ/ₐ
AS
Allowable stress
[kg/cm]
CT
Continuous use temperature
[°C]
AGB
Adding guide bars to the inner circumference
ⁿ/ₐ
LD
Laser drilling
ⁿ/ₐ
TW
width tolerance
ⁿ/ₐ
TL
length tolerance
ⁿ/ₐ
CD
Center distance
ⁿ/ₐ
CC41JA-W10-L0.5(2525)
CC41JA-W10-L0.5
CC41JA
For sliding
import
Soaked cloth
fine grain
blackish green
0.15~0.2
Soaked cloth
fine grain
1
0.5
±0.1
±0.2
0.5
Ø25
4
-10~80
×
√
±1
±15
210.750
CC41JB-W10-L0.5(2525)
CC41JB-W10-L0.5
CC41JB
For sliding
import
Soaked cloth
fine grain
white
0.15~0.2
Soaked cloth
fine grain
1
0.5
±0.1
±0.2
0.5
Ø25
4
-10~80
×
√
±1
±15
210.750
CC41EA-W10-L0.5(3535)
CC41EA-W10-L0.5
CC41EA
For sliding
import
PET
Soaked cloth
blackish green
0.15~0.2
PET
Cloth
1
1.2
±0.2
±0.3
1.2
Ø35
8
-10~80
×
√
±1
±15
195.050
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성