CD24DF DU - Multiply chain idler (driven wheel)
HEFA
7-sprocket_chain
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/7-sprocket_chain/cd24d_asmtab.prj},{NB=CD24DF-BS30-C216A-10-d30},{SC=CD24DF},{MAT1=45},{MAT2=S45C},{MAT3=steel},{HTT=-},{SURT=turn black},{MULTIPLE=BS30},{TYPE=C216A},{CS=10},{DD=30},{ZCXH=CAA-6006ZZ},{BB=13},{DDHH=48},{DH7=55},{DO=187},{DP=164.39},{M=8.80},{H=110},{L=67},{W=46.0},{INFOTEXT=website},{COLOR=0.106,0.106,0.106},{PPATH=cd24d/assemblies/cd24d_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SC
Series code
ⁿ/ₐ
MAT1
National standard body material
ⁿ/ₐ
MAT2
Equivalent body material
ⁿ/ₐ
MAT3
material
ⁿ/ₐ
HTT
heat treatment
ⁿ/ₐ
SURT
Surface Treatment
ⁿ/ₐ
MULTIPLE
multiple
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
CS
number of teeth
[mm]
DD
d
[mm]
ZCXH
Bearing model
ⁿ/ₐ
BB
b
[mm]
DDHH
dh
[mm]
DH7
[mm]
DO
Do outside diameter
[mm]
DP
Dp Dividing circle diameter
[mm]
M
[mm]
H
[mm]
L
[mm]
W
[mm]
CD24DF-BS25-C206B-9-d10
CD24DF-BS25-C206B-9-d10
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C206B
9
10
CAA-6800ZZ
5
15
19
63
55.70
3.00
33
22
15.3
CD24DF-BS25-C206B-9-d12
CD24DF-BS25-C206B-9-d12
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C206B
9
12
CAA-6801ZZ
5
17
21
63
55.70
3.00
33
22
15.3
CD24DF-BS25-C206B-9-d15
CD24DF-BS25-C206B-9-d15
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C206B
9
15
CAA-6802ZZ
5
20
24
63
55.70
3.00
33
22
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d10
CD24DF-BS25-C206B-10-d10
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C206B
10
10
CAA-6800ZZ
5
15
19
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d12
CD24DF-BS25-C206B-10-d12
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C206B
10
12
CAA-6801ZZ
5
17
21
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d15
CD24DF-BS25-C206B-10-d15
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C206B
10
15
CAA-6802ZZ
5
20
24
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C206B-10-d17
CD24DF-BS25-C206B-10-d17
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C206B
10
17
CAA-6803ZZ
5
22
26
68
61.65
3.00
37
25
15.3
CD24DF-BS25-C208A-10-d12
CD24DF-BS25-C208A-10-d12
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C208A
10
12
CAA-6001ZZ
8
24
28
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C208A-10-d15
CD24DF-BS25-C208A-10-d15
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C208A
10
15
CAA-6902ZZ
7
25
28
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C208A-10-d17
CD24DF-BS25-C208A-10-d17
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C208A
10
17
CAA-6903ZZ
7
27
30
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C208A-10-d20
CD24DF-BS25-C208A-10-d20
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C208A
10
20
CAA-6804ZZ
7
28
32
93
82.20
4.00
52
40
21.5
CD24DF-BS25-C210A-10-d12
CD24DF-BS25-C210A-10-d12
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C210A
10
12
CAA-6001ZZ
8
24
28
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d15
CD24DF-BS25-C210A-10-d15
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C210A
10
15
CAA-6002ZZ
9
28
32
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d17
CD24DF-BS25-C210A-10-d17
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C210A
10
17
CAA-6003ZZ
10
31
35
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d20
CD24DF-BS25-C210A-10-d20
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C210A
10
20
CAA-6904ZZ
9
34
37
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C210A-10-d25
CD24DF-BS25-C210A-10-d25
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C210A
10
25
CAA-6905ZZ
9
36
42
117
102.75
5.00
66
45
27.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d15
CD24DF-BS25-C212A-10-d15
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C212A
10
15
CAA-6002ZZ
9
28
32
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d17
CD24DF-BS25-C212A-10-d17
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C212A
10
17
CAA-6003ZZ
10
31
35
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d20
CD24DF-BS25-C212A-10-d20
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C212A
10
20
CAA-6904ZZ
9
34
37
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C212A-10-d25
CD24DF-BS25-C212A-10-d25
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C212A
10
25
CAA-6905ZZ
9
36
42
137
123.30
6.00
81
50
31.0
CD24DF-BS25-C216A-10-d20
CD24DF-BS25-C216A-10-d20
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C216A
10
20
CAA-6904ZZ
9
34
37
187
164.39
8.00
110
67
40.5
CD24DF-BS25-C216A-10-d25
CD24DF-BS25-C216A-10-d25
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C216A
10
25
CAA-6905ZZ
9
36
42
187
164.39
8.00
110
67
40.5
CD24DF-BS25-C216A-10-d30
CD24DF-BS25-C216A-10-d30
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS25
C216A
10
30
CAA-6006ZZ
13
48
55
187
164.39
8.00
110
67
40.5
CD24DF-BS30-C206B-9-d10
CD24DF-BS30-C206B-9-d10
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS30
C206B
9
10
CAA-6800ZZ
5
15
19
63
55.70
3.40
33
25
17.0
CD24DF-BS30-C206B-9-d12
CD24DF-BS30-C206B-9-d12
CD24DF
45
S45C
steel
-
turn black
BS30
C206B
9
12
CAA-6801ZZ
5
17
21
63
55.70
3.40
33
25
17.0
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성