카탈로그: MOVET
생성됨: 03.08.2018
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
MOVET
CF - Flange bearings 4-hole
MOVET
Flange bearings and housing units
Flange bearings
Powered by
CAD모델 선택
{movet/flanschlager_und_gehaeuseeinheiten/flanschlager/cf_asmtab.prj},{NB=MOVET+Flanschlager 4-Loch+CF+CF204+20+0 (hochMB0)},{TYP=CF204},{BESTNR=4061408109166},{LODLEVEL=hoch},{WELLE=20},{A=100},{P=78},{E=55},{I=10},{S=11},{J=5},{G=22},{F=62},{GEWICHT=0.59},{M=M10},{ANZUGSMOMENT=18},{MG=Kunststoff PBT (Polybutylenterephthalat)},{VERS=1},{ZUBEHOER=},{WINKLE=0},{PG=204},{PPATH=cf/cf_asmtpl.prj},{LSVIS=MB Edelstahl},{INFO=Katalog-PDF},{HIDE=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
LINA
BOM
TYP
Type
ⁿ/ₐ
BESTNR
Order No.
ⁿ/ₐ
WELLE
Shaft diameter Ø
[mm]
A
[mm]
P
[mm]
E
[mm]
I
[mm]
S
[mm]
J
[mm]
G
[mm]
F
[mm]
GEWICHT
Weight
[kg]
M
Thread
ⁿ/ₐ
ANZUGSMOMENT
Max. Tightening torque (Nm)
[Nm]
MG
Material housing
ⁿ/ₐ
LS
Bearing insert
ⁿ/ₐ
MOVET+4061408109166
CF204
4061408109166
20
100
78
55
10
11
5
22
62
0.59
M10
18
Plastic PBT (polybutylene...
MB
MOVET+4061408109173
CF205
4061408109173
25
115
90
64
10
11
6
22
70
0.71
M10
25
Plastic PBT (polybutylene...
MB
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성