CFM,CFMB,CFMC - CFM-
SRD-FA
SRD-FA
r
Powered by
CAD모델 선택
{srdfaa/fagczih/r1/cl-945-946_asmtab.prj},{NB=CFM1.0-35-10-G-8},{CODE=CFM},{MOD=1.0},{NT=35},{TS=G(CT)},{DD=8},{PPATH=cl-945-946/cl-945-946_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
LINA
BOM
CODE
ⁿ/ₐ
MAT
texture
ⁿ/ₐ
MAT1
texture1
ⁿ/ₐ
SUR
surface
ⁿ/ₐ
SUR1
surface1
ⁿ/ₐ
EN
enclosure
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
d
[mm]
V
[mm]
L
[mm]
H
[mm]
Q
q
[mm]
SS
Specifications
ⁿ/ₐ
RH
Remove the screw hole
ⁿ/ₐ
BH
bending strength
ⁿ/ₐ
MAXA
Allowable maximum torque
ⁿ/ₐ
BLT
Allowable axial load
ⁿ/ₐ
MXL
Bolt tightening torque
ⁿ/ₐ
CFM1.0-35-10-G-8
CFM
45
S45C
-
-
nei
10
35.0
10
20
30.0
4
M3-L12
M3-2
12.13
16.0
4.00
2.0
CFMB1.0-35-10-G-8
CFMB
45
S45C
FA HEI
FA HEI
nei
10
35.0
10
20
30.0
4
M3-L12
M3-2
12.13
16.0
4.00
2.0
CFMC1.0-35-10-G-8
CFMC
45
S45C
WU DIAN
WU DIAN
nei
10
35.0
10
20
30.0
4
M3-L12
M3-2
12.13
16.0
4.00
2.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성