您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CGHAJ - 精制联轴器*十字滑块型 定位螺丝固定型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
cghaj
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghaj/cghaj.prj},{NB=CGHAJ-20-21.4-c4-d4},{CODE=CGHAJ},{D=20},{L=21.4},{C4D5=4,5,6,6.35,8,9.525,10,12},{C1=4.000},{D1=4.000},{F=2.9},{M=M4},{M1=4},{LDNJ=1.7},{EDNJ=3.2},{RXPX=1.2},{RXPJ=3},{RXZS=31000},{GXJ=5.7x10},{ZL=9},{PDF=cghaj.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghaj05.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M1
M
ⁿ/ₐ
LDNJ
紧固螺钉扭矩
[N*m]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
RXZS
容许转速
[rpm]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CGHAJ-6-8.4-c1-d1
CGHAJ-6-8.4-c1-d1
CGHAJ
6
8.4
1.3
2
0.3
0.2
0.5
3
100000
2.2x10
0.4
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-8-9.6-c1-d1
CGHAJ-8-9.6-c1-d1
CGHAJ
8
9.6
1.3
2
0.3
0.5
7
3
78000
7.4x10
0.8
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-10-10.2-c2-d2
CGHAJ-10-10.2-c2-d2
CGHAJ
10
10.2
1.4
2
0.3
0.8
0.9
3
63000
1.9x10
1
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-12-14.2-c3-d3
CGHAJ-12-14.2-c3-d3
CGHAJ
12
14.2
2.0
3
0.7
1
1
3
52000
5.3x10
3
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-15-16-c4-d4
CGHAJ-15-16-c4-d4
CGHAJ
15
16.0
2.2
3
0.7
1.6
1
3
42000
1.4x10
4
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-17-19.8-c4-d4
CGHAJ-17-19.8-c4-d4
CGHAJ
17
19.8
2.5
3
0.7
2.2
1.2
3
37000
2.8x10
7
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-20-21.4-c4-d4
CGHAJ-20-21.4-c4-d4
CGHAJ
20
21.4
2.9
4
1.7
3.2
1.2
3
31000
5.7x10
9
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-26-25.6-c5-d5
CGHAJ-26-25.6-c5-d5
CGHAJ
26
25.6
3.7
4
1.7
6
1.5
3
24000
2.1x10
20
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-30-32.5-c8-d8
CGHAJ-30-32.5-c8-d8
CGHAJ
30
32.5
5.0
4
1.7
15
2
3
21000
5.4x10
38
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-34-34-c10-d10
CGHAJ-34-34-c10-d10
CGHAJ
34
34.0
5.6
5
4
16
2.5
3
18000
9.1x10
52
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-38-40-c10-d10
CGHAJ-38-40-c10-d10
CGHAJ
38
40.0
6.1
5
4
28
2.5
3
16000
1.6x10
69
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-45-46-c10-d10
CGHAJ-45-46-c10-d10
CGHAJ
45
46.0
6.9
6
7
30
3
3
14000
3.3x10
110
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-55-57-c14-d14
CGHAJ-55-57-c14-d14
CGHAJ
55
57.0
9.4
8
15
45
4
3
11000
1.0x10
230
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
CGHAJ-68-77-c18-d18
CGHAJ-68-77-c18-d18
CGHAJ
68
77.0
12.0
10
30
80
4.5
3
9000
3.7x10
430
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghaj05.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表