CGHBAC - 精致连轴器*十字滑块型 键槽顶丝型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
精制联轴器
cghbac
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghbac/cghbac.prj},{NB=CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.35},{CODE=CGHBAC},{D=25},{L=39.2},{C=6.350},{D1=6.350},{CD1=6.35,8,10},{F=3.8},{M=3.0},{NJ=1.5},{NJ1=2.0},{PX=2.0},{PJ=3},{ZS=25000},{ZL=36},{GXJ=3.0x10},{PDF=cghbac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghbac4.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺钉扭矩
[N·m]
NJ1
额定扭矩
[N·m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZS
容许转速
[rpm]
ZL
重量
[g]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CGHBAC-16-29-c5-d5
CGHBAC-16-29-c5-d5
CGHBAC
16
29.0
3.0
2.5
1.0
0.7
1.0
3
39000
12
3.2x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-20-33.8-c6-d6
CGHBAC-20-33.8-c6-d6
CGHBAC
20
33.8
3.0
2.5
1.0
1.2
1.5
3
31000
19
1.0x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.3...
CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.3...
CGHBAC
25
39.2
3.8
3.0
1.5
2.0
2.0
3
25000
36
3.0x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-32-44.7-c8-d8
CGHBAC-32-44.7-c8-d8
CGHBAC
32
44.7
4.5
4.0
2.5
4.5
2.5
3
19000
69
9.5x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-40-50-c12-d12
CGHBAC-40-50-c12-d12
CGHBAC
40
50.0
7.0
5.0
4.0
9.0
3.0
3
15000
130
2.3x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-50-58.2-c16-d16
CGHBAC-50-58.2-c16-d16
CGHBAC
50
58.2
8.0
6.0
8.0
18.0
3.5
3
12000
23
6.7x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-63-70.6-c18-d18
CGHBAC-63-70.6-c18-d18
CGHBAC
63
70.6
10.0
8.0
16.0
36.0
4.0
3
10000
450
2.2x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表