피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
CGHBAC - 精致连轴器*十字滑块型 键槽顶丝型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
jingzhi
cghbac
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/jingzhi/cghbac/cghbac.prj},{NB=CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.35},{CODE=CGHBAC},{D=25},{L=39.2},{C=6.350},{D1=6.350},{CD1=6.35,8,10},{F=3.8},{M=3.0},{NJ=1.5},{NJ1=2.0},{PX=2.0},{PJ=3},{ZS=25000},{ZL=36},{GXJ=3.0x10},{PDF=cghbac.pdf},{ZTCZ=A2017},{TXTCZ=聚氨酯},{BMCL=阳极氧化处理},{PPATH=cghbac4.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
F
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺钉扭矩
[N·m]
NJ1
额定扭矩
[N·m]
PX
容许偏心
[mm]
PJ
容许偏角
[°]
ZS
容许转速
[rpm]
ZL
重量
[g]
GXJ
惯性矩
[kg.m²]
ZTCZ
轴套材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CGHBAC-16-29-c5-d5
CGHBAC-16-29-c5-d5
CGHBAC
16
29.0
3.0
2.5
1.0
0.7
1.0
3
39000
12
3.2x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-20-33.8-c6-d6
CGHBAC-20-33.8-c6-d6
CGHBAC
20
33.8
3.0
2.5
1.0
1.2
1.5
3
31000
19
1.0x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.3...
CGHBAC-25-39.2-c6.35-d6.3...
CGHBAC
25
39.2
3.8
3.0
1.5
2.0
2.0
3
25000
36
3.0x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-32-44.7-c8-d8
CGHBAC-32-44.7-c8-d8
CGHBAC
32
44.7
4.5
4.0
2.5
4.5
2.5
3
19000
69
9.5x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-40-50-c12-d12
CGHBAC-40-50-c12-d12
CGHBAC
40
50.0
7.0
5.0
4.0
9.0
3.0
3
15000
130
2.3x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-50-58.2-c16-d16
CGHBAC-50-58.2-c16-d16
CGHBAC
50
58.2
8.0
6.0
8.0
18.0
3.5
3
12000
23
6.7x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
CGHBAC-63-70.6-c18-d18
CGHBAC-63-70.6-c18-d18
CGHBAC
63
70.6
10.0
8.0
16.0
36.0
4.0
3
10000
450
2.2x10
A2017
聚氨酯
阳极氧化处理
cghbac4.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성