Contact Sealed 2RS
JTEKT Corporation(Koyo)
Deep groove ball bearings
Single-row deep groove ball bearings
Shielded type Sealed type
Powered by
CAD모델 선택
{koyo/deep_groove_ball_bearings/single_row_dgbb/shielded_type_sealed_type/shielded_sealed_type_rs_asmtab.prj},{NB=62092RS},{S=BB},{T=50},{A=Sealed type},{VERS=4},{SD=45},{D=85},{B=19},{R=1.1},{ORDER=62092RS},{CR=40.9},{COR=20.3},{CU=1.4},{NG=7700},{SR=2.0},{BD=12.7000},{PCD=64.10},{ID=56.4},{OD=71.9},{GID=54.3},{GOD=76.30},{X1=0.80},{X2=0.30},{ST=1-C},{NOB=9},{PPATH=shielded_sealed_type_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
SD
Inside Diameter
[mm]
D
Outside Diameter
[mm]
B
Bearing Width
[mm]
R
Radius
[mm]
ORDER
Bearing No.
ⁿ/ₐ
CR
Basic dynamic load rating
[kN]
COR
Basic static load rating
[kN]
CU
Fatigue limit load
[kN]
NG
Limitng speeds (Grease)
[rpm]
68002RS
10
19
5
0.3
68002RS
2.15
0.84
0.03
37000
69002RS
10
22
6
0.3
69002RS
3.35
1.25
0.07
34000
60002RS
10
26
8
0.3
60002RS
5.7
1.95
0.1
31000
62002RS
10
30
9
0.6
62002RS
6.4
2.4
0.12
24000
63002RS
10
35
11
0.6
63002RS
10.1
3.45
0.27
22000
68012RS
12
21
5
0.3
68012RS
2.4
1.05
0.04
33000
69012RS
12
24
6
0.3
69012RS
3.6
1.45
0.08
31000
60012RS
12
28
8
0.3
60012RS
6.4
2.4
0.12
27000
62012RS
12
32
10
0.6
62012RS
8.5
3.05
0.24
22000
63012RS
12
37
12
1.0
63012RS
12.1
4.2
0.42
20000
68022RS
15
24
5
0.3
68022RS
2.6
1.25
0.05
28000
69022RS
15
28
7
0.3
69022RS
5.4
2.25
0.12
26000
60022RS
15
32
9
0.3
60022RS
7
2.85
0.15
23000
62022RS
15
35
11
0.6
62022RS
9.55
3.75
0.29
20000
63022RS
15
42
13
1.0
63022RS
14.3
5.45
0.46
17000
68032RS
17
26
5
0.3
68032RS
3.3
1.55
0.06
26000
69032RS
17
30
7
0.3
69032RS
5.75
2.55
0.13
23000
60032RS
17
35
10
0.3
60032RS
7.5
3.25
0.17
21000
62032RS
17
40
12
0.6
62032RS
12
4.8
0.37
17000
63032RS
17
47
14
1.0
63032RS
17
6.65
0.55
15000
68042RS
20
32
7
0.3
68042RS
5
2.45
0.1
21000
69042RS
20
37
9
0.3
69042RS
7.95
3.7
0.19
19000
60042RS
20
42
12
0.6
60042RS
11.7
5.05
0.35
17000
62042RS
20
47
14
1.0
62042RS
16
6.65
0.51
15000
63042RS
20
52
15
1.1
63042RS
19.9
7.85
0.66
14000
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성