目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CP75C,CP75CK,CP75CLK,CP75CRK - 聯軸器 - 單膜片式 - 碳鋼式 - 大扭矩夾持型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cp75c.prj},{NB=CP75CK56-10-10},{LV1=Keyway holes at both ends},{MMAT=S45C},{DMAT=Stainless steel},{MAT2=S45C},{MSUR=Blackening treatment},{DSUR=-},{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Hexagon bolt},{CODE=CP75CK},{MYCODE=P_CP75CK},{VAR02=56},{VAR04=},{VAR06=10},{VAR08=0.0},{VAR10=},{VAR12=10},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=PS},{AF971=PS1},{AF972=PS2}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
物料規格
ⁿ/ₐ
MYMODEL
廠內型號
ⁿ/ₐ
LV1
孔類型
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片·銷材質
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
DSUR
膜片·銷表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
型號
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
L1
[mm]
FIX08
L2
[mm]
FIX10
W
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
鎖緊扭榘
[N·m]
FIX16
額定扭榘
[N·m]
FIX18
最大扭榘
[N·m]
FIX20
慣性力榘
[kg·m^2]
FIX22
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX24
容許安裝偏差 - 徑向
[mm]
FIX26
容許安裝偏差 - 角向
[°]
FIX28
容許安裝偏差 - 軸向
[mm]
FIX30
重量
[g]
CP75C56-10-10
CP75C56-10-10
P_CP75C56-10-10
標準孔
S45C
不銹鋼
發黑處理
-
內六角螺栓
CP75C
56
45.25
6.6
20
5.25
M5
7
35
70
1.5×10^-4
20000
0.2
1
±0.4
420
CP75CK56-10-10
CP75CK56-10-10
P_CP75CK56-10-10
兩端鍵槽孔
S45C
不銹鋼
發黑處理
-
內六角螺栓
CP75CK
56
45.25
6.6
20
5.25
M5
7
35
70
1.5×10^-4
20000
0.2
1
±0.4
420
CP75CLK56-10-10
CP75CLK56-10-10
P_CP75CLK56-10-10
d1端鍵槽孔
S45C
不銹鋼
發黑處理
-
內六角螺栓
CP75CLK
56
45.25
6.6
20
5.25
M5
7
35
70
1.5×10^-4
20000
0.2
1
±0.4
420
CP75CRK56-10-10
CP75CRK56-10-10
P_CP75CRK56-10-10
d2端鍵槽孔
S45C
不銹鋼
發黑處理
-
內六角螺栓
CP75CRK
56
45.25
6.6
20
5.25
M5
7
35
70
1.5×10^-4
20000
0.2
1
±0.4
420
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表