目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CPBX,CPBXK,CPBXLK,CPBXRK,CPBXS,CPBXSK,CPBXSLK,CPBXSRK - 聯軸器-波紋管式-螺塞固定型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cpbx_asmtab.prj},{NB=CPBXRK16-4-6},{LV1=d2 end keyway hole},{MAT=Aluminum alloy},{MAT2=lv he jin},{SUR=-},{SUR2=-},{ATT=Fixing screw},{CODE=CPBXRK},{CODE1=CPBXRK},{CODE2=KSSK},{MYCODE=P_CPBXRK},{VAR02=16},{VAR04=1},{VAR06=4},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{PPATH=cpbx_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MAT
材質
ⁿ/ₐ
SUR
表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
L
[mm]
FIX04
L1
[mm]
FIX06
L2
[mm]
FIX08
N
[mm]
FIX10
F
[mm]
FIX12
M
ⁿ/ₐ
FIX14
擰緊扭矩
[N·m]
FIX16
額定扭矩
[N·m]
FIX18
徑向偏差
[mm]
FIX20
角向偏差
[°]
FIX22
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX24
最高轉速
[r/min]
FIX26
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX28
軸向偏差
ⁿ/ₐ
FIX30
重量
[g]
CPBX16-4-4
CPBX16-4-4
標準孔
鋁合金
-
固定螺絲
CPBX
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
CPBXK16-6-6
CPBXK16-6-6
兩端鍵槽孔
鋁合金
-
固定螺絲
CPBXK
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
CPBXLK16-6-6
CPBXLK16-6-6
d1端鍵槽孔
鋁合金
-
固定螺絲
CPBXLK
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
CPBXRK16-4-6
CPBXRK16-4-6
d2端鍵槽孔
鋁合金
-
固定螺絲
CPBXRK
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
CPBXS16-4-4
CPBXS16-4-4
標準孔
不銹鋼
-
固定螺絲
CPBXS
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
CPBXSK16-6-6
CPBXSK16-6-6
兩端鍵槽孔
不銹鋼
-
固定螺絲
CPBXSK
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
CPBXSLK16-6-6
CPBXSLK16-6-6
d1端鍵槽孔
不銹鋼
-
固定螺絲
CPBXSLK
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
CPBXSRK16-4-4
CPBXSRK16-4-4
d2端鍵槽孔
不銹鋼
-
固定螺絲
CPBXSRK
27
7.5
2.0
15
3.00
M3
0.7
1.0
0.10
2.0
150
20000
7.9x10-7
+0.4~-1.2
22
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表