您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CPD,CPDK,CPDLK,CPDRK - 聯軸器-雙膜片式-緊湊型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cpd_asmtab.prj},{NB=CPDK34-6-6},{LV1=Keyway holes at both ends},{MMAT=Equivalent toAluminum alloy},{DMAT=Equivalent toStainless steel},{MAT2=Aluminum alloy},{MSUR=Natural Anode Treatment},{DSUR=-},{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Inner hexagonal bolt},{CODE=CPDK},{CODE1=CPDK},{CODE2=KCMS},{MYCODE=P_CPDK},{VAR02=34},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.0},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{PPATH=cpd_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片,銷
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
DSUR
膜片,銷表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
d3
[mm]
FIX08
W
[mm]
FIX10
L1
[mm]
FIX11
L2
[mm]
FIX12
夾緊螺栓M
ⁿ/ₐ
FIX16
鎖緊扭矩
[N·m]
FIX18
額定扭矩
[N·m]
FIX20
最大扭矩
[N·m]
FIX22
容許偏角
[°]
FIX26
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX28
最高轉速
[r/min]
FIX30
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX32
容許軸向偏差
[mm]
FIX34
重量
[g]
CPD34-6-6
CPD34-6-6
標準孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPD
34
38
21.6
3.25
12.25
7.0
M3
1.5
2.8
5.6
2
1300
6000
6.5x10-6
±0.3
49
CPDK34-6-6
CPDK34-6-6
兩端鍵槽孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPDK
34
38
21.6
3.25
12.25
7.0
M3
1.5
2.8
5.6
2
1300
6000
6.5x10-6
±0.3
49
CPDLK34-6-6
CPDLK34-6-6
d1端鍵槽孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPDLK
34
38
21.6
3.25
12.25
7.0
M3
1.5
2.8
5.6
2
1300
6000
6.5x10-6
±0.3
49
CPDRK34-6-6
CPDRK34-6-6
d2端鍵槽孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPDRK
34
38
21.6
3.25
12.25
7.0
M3
1.5
2.8
5.6
2
1300
6000
6.5x10-6
±0.3
49
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表