目錄: PRiCi FA
Created: 27.09.2023
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
PRiCi FA
CPDC,CPDCK,CPDCLK,CPDCRK - 聯軸器-雙膜片式-標準型
PRiCi FA
旋轉運動部品
聯軸器·萬向節·免鍵襯套
Powered by
CAD模型選擇
{prici/bbb/b11/cpdc_asmtab.prj},{NB=CPDCK19-6-6},{LV1=Keyway holes at both ends},{MMAT=Equivalent toAluminum alloy},{DMAT=Equivalent toStainless steel},{MAT2=Aluminum alloy},{MSUR=Natural Anode Treatment},{DSUR=-},{SUR2=ben se yang ji},{ATT=Inner hexagonal bolt},{CODE=CPDCK},{CODE1=CPDCK},{CODE2=KCMS},{MYCODE=P_CPDCK},{VAR02=19},{VAR04=1},{VAR06=6},{VAR08=0.0},{VAR10=1},{VAR12=6},{VAR14=0.000},{FIX95=PDF},{FIX97=Process sheet},{FIX99=0.86,0.87,0.89,0.00},{AF971=Process1},{AF972=Process2},{AF973=Process3},{PPATH=cpdc_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
MODEL
型號
ⁿ/ₐ
LV1
軸孔形狀
ⁿ/ₐ
MMAT
主體材質
ⁿ/ₐ
DMAT
膜片,銷
ⁿ/ₐ
MSUR
主體表面處理
ⁿ/ₐ
DSUR
膜片,銷表面處理
ⁿ/ₐ
ATT
附件
ⁿ/ₐ
CODE
Code
ⁿ/ₐ
FIX02
D
[mm]
FIX04
L
[mm]
FIX06
LF
[mm]
FIX08
LP
[mm]
FIX10
S
[mm]
FIX12
夾緊螺栓M
ⁿ/ₐ
FIX16
夾緊螺栓*鎖緊扭矩
[N·m]
FIX18
額定扭矩
[N·m]
FIX20
最大扭矩
[N·m]
FIX22
容許偏角
[°]
FIX24
容許徑向
[mm]
FIX26
靜態扭轉剛度
[N·m/rad]
FIX28
最高轉速
[r/min]
FIX30
慣性力矩
[kg/m^2]
FIX32
容許軸向振幅
[mm]
FIX34
重量
[g]
CPDC19-3-3
CPDC19-3-3
標準孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPDC
19
27.0
9.10
5.2
1.80
2-M2.5
1.0
1.3
2.6
1.5
0.12
460
10000
9.1x10^7
±0.18
16
CPDCK19-6-6
CPDCK19-6-6
兩端鍵槽孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPDCK
19
27.0
9.10
5.2
1.80
2-M2.5
1.0
1.3
2.6
1.5
0.12
460
10000
9.1x10^7
±0.18
16
CPDCLK19-6-6
CPDCLK19-6-6
d1端鍵槽孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPDCLK
19
27.0
9.10
5.2
1.80
2-M2.5
1.0
1.3
2.6
1.5
0.12
460
10000
9.1x10^7
±0.18
16
CPDCRK19-3-6
CPDCRK19-3-6
d2端鍵槽孔
相當於鋁合金
相當於不銹鋼
本色陽極處理
-
內六角螺栓
CPDCRK
19
27.0
9.10
5.2
1.80
2-M2.5
1.0
1.3
2.6
1.5
0.12
460
10000
9.1x10^7
±0.18
16
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表