CPSNBSC - 45钢八螺丝高刚性单膜片型联轴器 夹紧型
A&T-3D Gallery
zonghe
lianzhouqi
mopian
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpsnbsc.prj},{NB=CPSNBSC-65-55.5-c12-d12},{CODE=CPSNBSC},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304 不锈钢},{BMCL=发黑处理},{D=65},{L=55.5},{D5=12},{C=12},{C4D5=12,14,15,16,18,19,20,22,24,25,28,30,32,35},{N=6.9},{F=9.0},{H=24.3},{M=M6},{M1=6},{NJ=8.0},{NO=NO},{CKB=NOEN},{DKB=NOEN},{CKF=NOEN},{DKF=NOEN},{EDNJ=60},{RXPX=0.02},{RXPJ=0.5},{ZXPC= +0.30/-0.30},{RXZS=5000},{NZGD= 33600},{GXJ= 1.5x10},{ZL= 850},{PDF=cpsnbsc.pdf},{PPATH=cpsnbsc/cpsnbsc04.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
N
[mm]
F
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
NJ
紧固螺丝扭矩
[N*m]
NO
ⁿ/ₐ
B
b
[mm]
T
t
[mm]
EDNJ
额定扭矩
[N*m]
RXPX
容许偏心
[mm]
RXPJ
容许偏角
[°]
ZXPC
容许轴向偏差
[mm]
RXZS
容许转速
[rpm]
NZGD
静态逆转刚度
[N*m/rad]
GXJ
惯性矩
[Kg.m²]
ZL
重量
[g]
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSNBSC-44-34.5-c8-d8
CPSNBSC-44-34.5-c8-d8
CPSNBSC
45钢
SUS304 不锈钢
发黑处理
44
34.5
5.1
5.0
14.7
M4
2.5
NO
3.0
1.4
18
0.02
0.5
+0.28/-0.27
5000
4600
4.2x10
250
cpsnbsc/cpsnbsc04.prj
CPSNBSC-65-55.5-c12-d12
CPSNBSC-65-55.5-c12-d12
CPSNBSC
45钢
SUS304 不锈钢
发黑处理
65
55.5
6.9
9.0
24.3
M6
8.0
NO
4.0
1.8
60
0.02
0.5
+0.30/-0.30
5000
33600
1.5x10
850
cpsnbsc/cpsnbsc04.prj
CPSNBSC-87-67-c18-d18
CPSNBSC-87-67-c18-d18
CPSNBSC
45钢
SUS304 不锈钢
发黑处理
87
67.0
8.6
9.7
29.2
M8
20.0
NO
6.0
2.8
100
0.02
0.5
+0.30/-0.30
4000
78000
5.0x10
1760
cpsnbsc/cpsnbsc04.prj
CPSNBSC-94-88-c19-d19
CPSNBSC-94-88-c19-d19
CPSNBSC
45钢
SUS304 不锈钢
发黑处理
94
88.0
8.6
10.0
29.7
M10
40.0
NO
6.0
2.8
360
0.02
0.5
+0.30/-0.30
4000
89000
2.3x10
1890
cpsnbsc/cpsnbsc04.prj
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성