CPSSNSZ - 45钢单模片免键式联轴器-胀套型-标准型-高扭矩高转速
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D1-联轴器
膜片联轴器
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/lianzhouqi/mopian/cpssnsz.prj},{NB=CPSSNSZ-90-70-c20-d20},{CODE=CPSSNSZ},{D=90},{DD=90},{L=70},{C1=20},{D1=20},{X=20,22,24,25,28,30,32,35,38,40,42,45,48},{H=31.0},{S=8},{M=M8},{MM=8},{M1=M6},{M11=6},{M2=M6},{M22=6},{EDNJ=180},{ZDNJ=360},{ZGZS=14000},{GXLJ=2×10},{JTNZGD=140×10},{RXAZPC1=0.02},{RXAZPC2=0.5},{RXAZPC3=±0.5},{ZL=1943},{PDF=cpssnsz.pdf},{ZTCZ=45钢},{TXTCZ=SUS304不锈钢},{BMCL=四氧化三铁保护膜},{PPATH=cpssnsz/cpssnsz6.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
D
ⁿ/ₐ
DD
ⁿ/ₐ
L
ⁿ/ₐ
X
ⁿ/ₐ
H
ⁿ/ₐ
S
ⁿ/ₐ
M
ⁿ/ₐ
MM
ⁿ/ₐ
M1
ⁿ/ₐ
M11
ⁿ/ₐ
M2
ⁿ/ₐ
M22
ⁿ/ₐ
EDNJ
额定扭矩
[Nm]
ZDNJ
最大扭矩
[nm]
ZGZS
最高转速
[r/min]
GXLJ
惯性力矩
[kg*m^2]
JTNZGD
静态扭转刚度
[nm/rad]
RXAZPC1
径向
[mm]
RXAZPC2
角度
[°]
RXAZPC3
轴向
[mm]
ZL
重量
[g]
ZTCZ
主体材质
ⁿ/ₐ
TXTCZ
弹性体材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PPATH
ⁿ/ₐ
CPSSNSZ-56-65-c14-d14
CPSSNSZ-56-65-c14-d14
CPSSNSZ
56
56
65
14,16,18,20,22,24
29.0
7
M5
5
M5
5
M5
5
50
100
18000
0.42×10
41×10
0.02
0.5
±0.5
680
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-70-65-c18-d18
CPSSNSZ-70-65-c18-d18
CPSSNSZ
70
70
65
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
29.0
7
M6
6
M6
6
M6
6
70
140
17000
0.65×10
58×10
0.02
0.5
±0.5
904
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-70L-90-c18-d18
CPSSNSZ-70L-90-c18-d18
CPSSNSZ
70L
70
90
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
41.5
7
M6
6
M6
6
M6
6
70
140
17000
0.75×10
67×10
0.02
0.5
±0.5
1250
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-80-70-c18-d18
CPSSNSZ-80-70-c18-d18
CPSSNSZ
80
80
70
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
31.0
8
M8
8
M6
6
M6
6
125
250
16000
1×10
62×10
0.02
0.5
±0.5
1178
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-80L-95-c18-d18
CPSSNSZ-80L-95-c18-d18
CPSSNSZ
80L
80
95
18,20,22,24,25,28,30,32,3...
43.5
8
M8
8
M6
6
M6
6
125
250
16000
1.15×10
71×10
0.02
0.5
±0.5
1550
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-90-70-c20-d20
CPSSNSZ-90-70-c20-d20
CPSSNSZ
90
90
70
20,22,24,25,28,30,32,35,3...
31.0
8
M8
8
M6
6
M6
6
180
360
14000
2×10
140×10
0.02
0.5
±0.5
1943
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-90L-110-c20-d20
CPSSNSZ-90L-110-c20-d20
CPSSNSZ
90L
90
110
20,22,24,25,28,30,32,35,3...
51.0
8
M8
8
M6
6
M6
6
180
360
14000
2.3×10
160×10
0.02
0.5
±0.5
2100
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-100-70-c24-d24
CPSSNSZ-100-70-c24-d24
CPSSNSZ
100
100
70
24,25,28,30,32,35,38,40,4...
30.0
10
M8
8
M6
6
M6
6
280
560
12000
2.95×10
160×10
0.02
0.5
±0.5
1946.5
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-100L-124-c24-d24
CPSSNSZ-100L-124-c24-d24
CPSSNSZ
100L
100
124
24,25,28,30,32,35,38,40,4...
57.0
10
M8
8
M6
6
M6
6
280
560
12000
3.39×10
184×10
0.02
0.5
±0.5
2250
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-126-100-c28-d28
CPSSNSZ-126-100-c28-d28
CPSSNSZ
126
126
100
28,30,32,35,38,40,42,45,4...
44.5
11
M10
10
M6
6
M6
6
450
900
10000
6.35×10
450×10
0.02
0.5
±0.5
4042
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-126L-152-c28-d28
CPSSNSZ-126L-152-c28-d28
CPSSNSZ
126L
126
152
28,30,32,35,38,40,42,45,4...
70.5
11
M10
10
M6
6
M6
6
450
900
10000
7.3×10
517×10
0.02
0.5
±0.5
4500
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-144-118-c32-d32
CPSSNSZ-144-118-c32-d32
CPSSNSZ
144
144
118
32,35,38,40,42,45,48,50,5...
53.0
12
M12
12
M8
8
M8
8
760
1520
8000
11.33×10
785×10
0.02
0.5
±0.5
4502
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
CPSSNSZ-144L-170-c32-d32
CPSSNSZ-144L-170-c32-d32
CPSSNSZ
144L
144
170
32,35,38,40,42,45,48,50,5...
79.0
12
M12
12
M8
8
M8
8
760
1520
8000
13×10
902×10
0.02
0.5
±0.5
8039
45钢
SUS304不锈钢
四氧化三铁保护膜
cpssnsz/cpssnsz6.prj
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表