您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
CSPBSG - 悬臂销 外螺纹安装 外螺纹型
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
C1-悬臂销销轴支点螺钉
悬臂销
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/xbx/cspbsg.prj},{NB=CSPBSG-12-B7-L10-M6(1.51.50.20.29.84.3)},{CODE=CSPBSG},{NO=12},{BF=[7:60/1]},{B=7},{LF=[10:100/1]},{L=10},{MF=6,8,10,12},{M=6},{D1=15},{P=17},{W=14},{MD=12},{T1=1.5},{T2=1.5},{R1=0.2},{R2=0.2},{K1=9.8},{K2=4.3},{S=1.15},{D=12},{ZJGC=-0.006/-0.017},{PDF=cspbsg.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
NO
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
P
[mm]
W
[mm]
MD
(粗牙)
[mm]
S
[mm]
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 g6
[mm]
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
CSPBSG-3-B7-L3-M3(1.21.20...
CSPBSG-3-B7-L3-M3
3
5
7
5
3
0.50
3
-0.002/-0.008
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-3A-B7-L3-M3(1.21.2...
CSPBSG-3A-B7-L3-M3
3A
9
11
9
3
0.50
3
-0.002/-0.008
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-4-B7-L3-M3(1.21.20...
CSPBSG-4-B7-L3-M3
4
6
8
6
4
0.50
4
-0.004/-0.012
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-4A-B7-L3-M3(1.21.2...
CSPBSG-4A-B7-L3-M3
4A
10
12
10
4
0.50
4
-0.004/-0.012
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-5-B7-L3-M3(1.21.20...
CSPBSG-5-B7-L3-M3
5
7
9
7
5
0.50
5
-0.004/-0.012
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-5A-B7-L3-M3(1.21.2...
CSPBSG-5A-B7-L3-M3
5A
11
13
11
5
0.50
5
-0.004/-0.012
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-6-B7-L5-M4(1.51.20...
CSPBSG-6-B7-L5-M4
6
8
10
8
6
0.70
6
-0.004/-0.012
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-6A-B7-L5-M4(1.51.2...
CSPBSG-6A-B7-L5-M4
6A
12
14
12
6
0.70
6
-0.004/-0.012
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-8-B7-L5-M5(1.51.20...
CSPBSG-8-B7-L5-M5
8
10
12
10
8
0.90
8
-0.005/-0.014
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-8A-B7-L5-M5(1.51.2...
CSPBSG-8A-B7-L5-M5
8A
14
16
14
8
0.90
8
-0.005/-0.014
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-10-B7-L5-M6(1.51.5...
CSPBSG-10-B7-L5-M6
10
13
15
13
10
1.15
10
-0.005/-0.014
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-10A-B7-L5-M6(1.51....
CSPBSG-10A-B7-L5-M6
10A
18
20
17
10
1.15
10
-0.005/-0.014
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-12-B7-L10-M6(1.51....
CSPBSG-12-B7-L10-M6
12
15
17
14
12
1.15
12
-0.006/-0.017
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-13-B7-L10-M6(1.51....
CSPBSG-13-B7-L10-M6
13
16
18
15
12
1.15
13
-0.006/-0.017
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-15-B7-L10-M6(1.51....
CSPBSG-15-B7-L10-M6
15
18
20
17
12
1.15
15
-0.006/-0.017
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-16-B7-L10-M6(1.51....
CSPBSG-16-B7-L10-M6
16
19
21
18
12
1.15
16
-0.006/-0.017
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-17-B7-L10-M8(1.51....
CSPBSG-17-B7-L10-M8
17
20
22
19
12
1.15
17
-0.006/-0.017
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-18-B7-L10-M8(1.51....
CSPBSG-18-B7-L10-M8
18
21
23
20
12
1.35
18
-0.006/-0.017
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-20-B7-L10-M10(1.51...
CSPBSG-20-B7-L10-M10
20
24
26
24
20
1.35
20
-0.007/-0.020
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-20A-B7-L10-M10(1.5...
CSPBSG-20A-B7-L10-M10
20A
24
26
24
16
1.35
20
-0.007/-0.020
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-22-B7-L10-M10(1.51...
CSPBSG-22-B7-L10-M10
22
26
28
24
20
1.35
22
-0.007/-0.020
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-22A-B7-L10-M10(1.5...
CSPBSG-22A-B7-L10-M10
22A
26
28
24
16
1.35
22
-0.007/-0.020
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-25-B7-L10-M10(1.51...
CSPBSG-25-B7-L10-M10
25
29
31
27
20
1.35
25
-0.007/-0.020
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-25A-B7-L10-M10(1.5...
CSPBSG-25A-B7-L10-M10
25A
26
31
27
16
1.35
25
-0.007/-0.020
45Cr
四氧化三铁保护膜
CSPBSG-30-B7-L10-M12(1.51...
CSPBSG-30-B7-L10-M12
30
34
36
32
20
1.65
30
-0.007/-0.020
45Cr
四氧化三铁保护膜
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Pushbutton Switches
TE Connectivity
03.06.2020
BDFAC,BDPFAC,BDSFAC,BDPHFAC,BDFNAC,BDPFNAC,BDSFNAC - 悬臂销·外螺纹安装·外螺纹型·标准型
仕瑞达3D电子目录
04.04.2023
MDP11_16 - 悬臂销·外螺纹安装·带外螺纹标准型
怡合达3D电子图库
20.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表