DBN11 16 - Diaphragm step coupling ?¡è Screw clamping type ?¡è Carbon steel Single diaphragm / double diaphragm
Yiheda 3D Electronic Gallery
yhd_fa
F1-Couplings / Universal joint
Powered by
CAD모델 선택
{yiheda/yhd_fa/f1/dbn11_16.prj},{NB=DBN11-D82-d14-e14},{CODE=DBN11},{TYPE=luodingjiajingxindanmopian},{MTM=S45C},{DIM=buxiugang},{LHS=fahei},{THA=leilujiaoyuanzhutouluoding},{D=82},{DD=14},{EE=14},{L=68.00},{L1=9.3},{L2=30},{L3=0.0},{W=8.00},{M=8},{TIT=30.0},{ALT=120.0},{ZDNJ=240},{SMO=54000},{INM=5.8x10*-4},{AIA=0.2},{AIE=1.00},{AIO=+0.5/-0.5},{WEI=1304},{LINK=Webxxx},{DHM=N/A},{DH=0.0},{EHM=N/A},{EH=0.0},{DC=N/A},{DD2=N/A}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CODE
Code
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MTM
Main material
ⁿ/ₐ
DIM
Diaphragm material
ⁿ/ₐ
LHS
Lord Hugh Surface Treatment
ⁿ/ₐ
THA
annex
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
W
[mm]
M
[mm]
TIT
Tightening torque
[N*m]
ALT
Allowable torque
[N*m]
ZDNJ
Maximum torque (N??¨¨m)
[N*m]
SMO
Static elastic coefficient
ⁿ/ₐ
INM
Moment of inertia
ⁿ/ₐ
AIA
Allow installation deviation
[°]
AIE
Allow installation eccentricity deviation
ⁿ/ₐ
AIO
Allowable installation of axial displacement deviation
ⁿ/ₐ
WEI
weight
[g]
DBN11-D56-d10-e10
DBN11
Screw clamp type single d...
S45C
stainless steel
Black
Hexagon socket head cap s...
56
45.25
6.6
20
0.0
5.25
5
7.0
35.0
70
20000
1.5x10*-4
0.2
1.00
+0.4/-0.4
420
DBN11-D68-d12-e12
DBN11
Screw clamp type single d...
S45C
stainless steel
Black
Hexagon socket head cap s...
68
53.80
7.6
24
0.0
5.80
6
14.0
72.0
144
35000
3.7x10*-4
0.2
1.00
+0.5/-0.5
700
DBN11-D82-d14-e14
DBN11
Screw clamp type single d...
S45C
stainless steel
Black
Hexagon socket head cap s...
82
68.00
9.3
30
0.0
8.00
8
30.0
120.0
240
54000
5.8x10*-4
0.2
1.00
+0.5/-0.5
1304
DBN16-D56-d10-e10
DBN16
Screw clamp type double d...
S45C
stainless steel
Black
Hexagon socket head cap s...
56
62.50
6.6
20
12.0
5.25
5
7.0
35.0
70
20000
1.8x10*-4
0.3
1.50
+0.72/-0.72
546
DBN16-D68-d12-e12
DBN16
Screw clamp type double d...
S45C
stainless steel
Black
Hexagon socket head cap s...
68
73.60
7.6
24
14.0
5.80
6
14.0
72.0
144
35000
4.5x10*-4
0.3
1.50
+0.8/-0.8
910
DBN16-D82-d14-e14
DBN16
Screw clamp type double d...
S45C
stainless steel
Black
Hexagon socket head cap s...
82
98.00
9.3
30
22.0
8.00
8
30.0
120.0
240
54000
7x10*-4
0.3
1.50
+0.8/-0.8
1695
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성