您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
DCE/DCC - 标准链条B系列
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链条
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/liantiao/chainb.prj},{NB=DCC10B-1-4},{IDNR=},{CODE=DCC},{FJ=接头链节},{CCXL=10B},{JS=1},{PS=4},{P=15.875},{PPATH=liantiaosam/12313111.prj},{D1=10.160},{B1=9.650},{D2=5.080},{L=19.500},{L1=20.900},{H2=14.700},{T=1.700},{T1=1.700},{MMCZL=0.930},{Q=15.680},{QO=19.250},{QT=Qt≤Q/(5~7)},{JSGDX=96},{JSZDX=192},{JTLJ=DCCP10B-1},{GDLJ=DCCZ10B-1},{PDF=dce.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
CNSORDERNO
订购编号
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CCXL
尺寸系列
ⁿ/ₐ
JS
排数
ⁿ/ₐ
P
节距P
[mm]
D1
滚子直径d1(max)
[mm]
B1
内节内宽b1(min)
[mm]
D2
销轴直径d2(max)
[mm]
L
销轴长度L(max)
[mm]
L1
销轴长度L1(max)
[mm]
H2
内链板高度h2(max)
[mm]
T
链板厚度t(max)
[mm]
T1
链板厚度T(max)
[mm]
MMCZL
每米长重量
[kg/m]
Q
极限拉伸载荷Q(min)
[kN]
QO
平均拉伸载荷Qo
[kN]
QT
容许最大张力Qt
[kN]
JSGDX
节数固定型包含节数(一条周长1524mm)
ⁿ/ₐ
JSZDX
节数指定型最大节数(周长3048mm)
ⁿ/ₐ
JTLJ
配套接头链节代号
[mm]
GDLJ
配套过渡链节代号
[mm]
PDF
ⁿ/ₐ
DCE04B-1-4
DCE04B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
04B
1
6.000
4.000
2.800
1.850
6.800
7.100
5.000
0.600
0.600
0.120
3.000
3.200
Qt≤Q/(5~7)
254
508
DCEP04B-1
DCEZ04B-1
dce.pdf
DCC04B-1-4
DCC04B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
04B
1
6.000
4.000
2.800
1.850
6.800
7.800
5.000
0.600
0.600
0.110
2.100
2.240
Qt≤Q/(5~7)
254
508
DCCP04B-1
DCCZ04B-1
dce.pdf
DCE06B-1-4
DCE06B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
06B
1
9.525
6.350
5.720
3.280
13.200
14.200
8.200
1.300
1.300
0.420
9.000
10.400
Qt≤Q/(5~7)
160
320
DCEP06B-1
DCEZ06B-1
dce.pdf
DCC06B-1-4
DCC06B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
06B
1
9.525
6.350
5.720
3.280
13.150
14.100
8.200
1.300
1.300
0.410
6.300
7.280
Qt≤Q/(5~7)
160
320
DCCP06B-1
DCCZ06B-1
dce.pdf
DCE08B-1-4
DCE08B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
08B
1
12.700
8.510
7.750
4.450
16.500
18.000
11.800
1.600
1.600
0.710
18.000
19.400
Qt≤Q/(5~7)
120
240
DCEP08B-1
DCEZ08B-1
dce.pdf
DCC08B-1-4
DCC08B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
08B
1
12.700
8.510
7.750
4.450
16.700
18.200
11.800
1.600
1.600
0.690
12.600
13.580
Qt≤Q/(5~7)
120
240
DCCP08B-1
DCCZ08B-1
dce.pdf
DCE10B-1-4
DCE10B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
10B
1
15.875
10.160
9.650
5.080
19.600
21.000
14.700
1.700
1.700
0.950
22.400
27.500
Qt≤Q/(5~7)
96
192
DCEP10B-1
DCEZ10B-1
dce.pdf
DCC10B-1-4
DCC10B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
10B
1
15.875
10.160
9.650
5.080
19.500
20.900
14.700
1.700
1.700
0.930
15.680
19.250
Qt≤Q/(5~7)
96
192
DCCP10B-1
DCCZ10B-1
dce.pdf
DCE12B-1-4
DCE12B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
12B
1
19.050
12.070
11.680
5.720
22.500
24.000
16.100
1.850
1.850
1.240
29.000
32.200
Qt≤Q/(5~7)
80
160
DCEP12B-1
DCEZ12B-1
dce.pdf
DCC12B-1-4
DCC12B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
12B
1
19.050
12.070
11.680
5.720
22.500
24.200
16.000
1.850
1.850
1.150
20.300
22.540
Qt≤Q/(5~7)
80
160
DCCP12B-1
DCCZ12B-1
dce.pdf
DCE16B-1-4
DCE16B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
16B
1
25.400
15.880
17.020
8.280
35.600
37.200
21.000
4.150
3.100
2.840
60.000
72.800
Qt≤Q/(5~7)
60
120
DCEP16B-1
DCEZ16B-1
dce.pdf
DCC16B-1-4
DCC16B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
16B
1
25.400
15.880
17.020
8.280
36.100
37.400
21.000
4.150
3.100
2.710
42.000
50.960
Qt≤Q/(5~7)
60
120
DCCP16B-1
DCCZ16B-1
dce.pdf
DCE20B-1-4
DCE20B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
20B
1
31.750
19.050
19.560
10.190
40.800
44.200
26.300
4.500
3.500
4.040
95.000
106.700
Qt≤Q/(5~7)
48
96
DCEP20B-1
DCEZ20B-1
dce.pdf
DCC20B-1-4
DCC20B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
20B
1
31.750
19.050
19.560
10.190
41.300
45.000
26.400
4.500
3.500
3.700
66.500
74.690
Qt≤Q/(5~7)
48
96
DCCP20B-1
DCCZ20B-1
dce.pdf
DCE24B-1-4
DCE24B-1-4
DCE
碳钢
接头链节
24B
1
38.100
25.400
25.400
14.630
53.300
58.000
33.300
6.000
4.800
7.140
160.000
178.000
Qt≤Q/(5~7)
40
80
DCEP24B-1
DCEZ24B-1
dce.pdf
DCC24B-1-4
DCC24B-1-4
DCC
不锈钢
接头链节
24B
1
38.100
25.400
25.400
14.630
53.400
57.800
33.200
6.000
4.800
7.100
112.000
124.600
Qt≤Q/(5~7)
40
80
DCCP24B-1
DCCZ24B-1
dce.pdf
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表