DGE - Ball linear guide, DGE series, low assembly type
HEFA
9-linear_guide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/9-linear_guide/ge_asmtab.prj},{NB=DGEH20SA-1R-100-Z0C-1-EL5-ER35},{SIZE=20},{HX=28},{H1X=6.0},{NH=11.0},{NW=19.5},{WH=42},{WW=59},{BH=32},{BW=49},{B1H=5.0},{B1W=5.0},{CC=32},{L1S=29.0},{L1C=48.1},{LX=76.5},{TB=2.0},{TC=1.5},{TD=1.5},{K1X=4.2},{K2X=4.2},{GX=12.0},{MA=6.0},{MB=5.5},{TH=7.5},{TW=7.0},{T1X=7.0},{TT2=9.0},{H2X=6.0},{H3X=6.0},{WRX=20},{HRX=15.5},{XDXX=5.0},{DX=9.5},{HHX=8.5},{DDX=6.0},{PX=60},{CAS=7.23},{CAC=10.31},{COX=12.74},{COC=21.13},{MRS=0.13},{MRC=0.22},{MPS=0.06},{MPC=0.16},{MYS=0.06},{MYC=0.16},{BWS=0.15},{BWC=0.240},{RWS=2.08},{VER=1},{JL1=15.8},{SERIES=DGE},{TYPE=H},{LT=S},{CFT=A},{NCR=1},{RFT=R},{RL=100},{PL=Z0},{AG=C},{CZ=},{NRA=1},{E1=5.0},{EE=2},{OPT1=},{OPT2=},{OPT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
SERIES
Series
ⁿ/ₐ
SIZE
Size
[mm]
E2
Rail hole pitch to the end side
[mm]
OPT4
Grease nipple
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
K1
[mm]
K2
[mm]
G
[mm]
MXL
MxL
ⁿ/ₐ
T
[mm]
H2
[mm]
H3
[mm]
WR
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
h
[mm]
DD
d
[mm]
P
[mm]
SCREW
Screw
[mm]
CA
Ca
[kN]
CO
Co
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg]
DGEH15SA-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGEH15SA-1R-100-Z0C-1-EL4...
DGE
15
36.0
Standard configuration
24
4.5
9.5
34
26
4.0
-
23.1
40.1
14.8
3.5
5.7
M4×6
6.0
5.5
6.0
15
12.5
7.5
5.3
4.5
60.0
M4x16
5.35
9.40
0.08
0.04
0.04
0.090
1.25
DGEH20SA-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGEH20SA-1R-100-Z0C-1-EL5...
DGE
20
35.0
Standard configuration
28
6.0
11.0
42
32
5.0
-
29.0
50.0
18.8
4.2
12.0
M5×7
7.5
6.0
6.0
20
15.5
9.5
8.5
6.0
60.0
M5x16
7.23
12.74
0.13
0.06
0.06
0.150
2.08
DGEH25SA-1R-100-Z0C-1-EL6...
DGEH25SA-1R-100-Z0C-1-EL6...
DGE
25
34.0
Standard configuration
33
7.0
12.5
48
35
6.5
-
35.5
59.1
21.9
4.5
12.0
M6×9
8.0
8.0
8.0
23
18.0
11.0
9.0
7.0
60.0
M6x20
11.40
19.50
0.23
0.12
0.12
0.250
2.67
DGEH30SA-1R-120-Z0C-1-EL7...
DGEH30SA-1R-120-Z0C-1-EL7...
DGE
30
33.0
Standard configuration
42
10.0
16.0
60
40
10.0
-
41.5
69.5
26.8
6.0
12.0
M8×12
9.0
8.0
9.0
28
23.0
14.0
12.0
9.0
80.0
M8x25
16.42
28.10
0.40
0.21
0.21
0.450
4.35
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성