DGM - Ball linear guide, DGM series, miniature
HEFA
9-linear_guide
Powered by
CAD모델 선택
{hefa/9-linear_guide/gm_asmtab.prj},{NB=DGMN15C-1R-110-ZFC-1-EL3-ER27},{H=16},{H1=4.0},{N=8.5},{W=32},{B=25},{B1=3.5},{C=20},{L1=26.7},{L=42.1},{G=4.5},{GN1=3.0},{MXL1=3.0},{MXL2=4.0},{H2=3.00},{WR=15},{WB=0},{HR=10.0},{D=6.0},{XDXX=3.000},{HH=4.5},{DD=3.5},{P=40},{SCREW1=3},{CA=4.61},{CO=5.59},{MR=45.08},{MP=21.56},{MY=21.56},{BWEIGHT=0.059},{RWEIGHT=1.06},{FC=0.12000},{WB1=12.00000},{FE=0.42000},{HC=4.00000},{HB=1.30000},{FB=3.94500},{FA=7.76000},{FCC=7.05000},{FD=0.38800},{Y=6.00000},{Y1=1.25000},{SERIES=DGM},{TYPE=N: Standard type },{TYPE1=N},{SIZE=15},{LT=C : Heavy load},{LT1=C},{LED=EL},{RED=ER},{GN=M3},{MXL=M3x4},{SCREW=M3x10},{NCR=1},{TOM=},{RFT=R},{RL=110},{PL=ZF},{AG=C},{NOR=1},{E1=3.00},{E2=27.00},{EE=2},{OPT3=}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
LINA
BOM
CNSORDERNO
ⁿ/ₐ
SERIES
Serial code
ⁿ/ₐ
TYPE
Slider form
ⁿ/ₐ
SIZE
size
ⁿ/ₐ
LT
Load type
ⁿ/ₐ
H
[mm]
H1
[mm]
N
[mm]
W
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
C
[mm]
L1
[mm]
L
[mm]
G
[mm]
GN
Gn
[mm]
MXL
ⁿ/ₐ
H2
[mm]
WR
[mm]
WB
[mm]
HR
[mm]
D
[mm]
HH
[mm]
DD
[mm]
P
[mm]
SCREW
Screw
ⁿ/ₐ
CA
Ca
[kN]
CO
Co
[kN]
MR
[kN-m]
MP
[kN-m]
MY
[kN-m]
BWEIGHT
Block weight
[kg]
RWEIGHT
Rail weight
[kg/m]
DGMN05C-1R-25-ZFC-1-EL2-E...
DGMN05C-1R-25-ZFC-1-EL2-E...
DGM
N: Standard type
05
C : Heavy load
6
1.5
3.5
12
8
2.0
0
9.6
16.0
0.0
Φ0.8
M2x1.5
1.00
5
0
3.6
3.6
0.8
2.4
15
M2x6
0.38
0.54
0.81
0.81
1.46
0.003
0.12
DGMN07C-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGMN07C-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGM
N: Standard type
07
C : Heavy load
8
1.5
5.0
17
12
2.5
8
13.5
22.5
0.0
Φ1.2
M2x2.5
1.50
7
0
4.8
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
0.98
1.24
4.70
2.84
2.84
0.010
0.22
DGMN07H-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGMN07H-1R-40-ZFC-1-EL2.5...
DGM
N: Standard type
07
H : Superheavy load
8
1.5
5.0
17
12
2.5
13
21.8
30.8
0.0
Φ1.2
M2x2.5
1.50
7
0
4.8
4.2
2.3
2.4
15
M2x6
1.37
1.96
7.64
4.80
4.80
0.015
0.22
DGMN09C-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGMN09C-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N: Standard type
09
C : Heavy load
10
2.0
5.5
20
15
2.5
10
18.9
28.9
0.0
Φ1.4
M3x3
1.80
9
0
6.5
6.0
3.5
3.5
20
M3x8
1.86
2.55
11.76
7.35
7.35
0.016
0.38
DGMN09H-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGMN09H-1R-55-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N: Standard type
09
H : Superheavy load
10
2.0
5.5
20
15
2.5
16
29.9
39.9
0.0
Φ1.4
M3x3
1.80
9
0
6.5
6.0
3.5
3.5
20
M3x8
2.55
4.02
19.60
18.62
18.62
0.026
0.38
DGMN12C-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGMN12C-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N: Standard type
12
C : Heavy load
13
3.0
7.5
27
20
3.5
15
21.7
34.7
0.0
Φ2
M3x3.5
2.50
12
0
8.0
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
2.84
3.92
25.48
13.72
13.72
0.034
0.65
DGMN12H-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGMN12H-1R-70-ZFC-1-EL3-E...
DGM
N: Standard type
12
H : Superheavy load
13
3.0
7.5
27
20
3.5
20
32.4
45.4
0.0
Φ2
M3x3.5
2.50
12
0
8.0
6.0
4.5
3.5
25
M3x8
3.72
5.88
28.22
36.26
36.26
0.054
0.65
DGMN15C-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGMN15C-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGM
N: Standard type
15
C : Heavy load
16
4.0
8.5
32
25
3.5
20
26.7
42.1
4.5
M3
M3x4
3.00
15
0
10.0
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
4.61
5.59
45.08
21.56
21.56
0.059
1.06
DGMN15H-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGMN15H-1R-110-ZFC-1-EL3-...
DGM
N: Standard type
15
H : Superheavy load
16
4.0
8.5
32
25
3.5
25
43.4
58.8
4.5
M3
M3x4
3.00
15
0
10.0
6.0
4.5
3.5
40
M3x10
6.37
9.11
73.50
57.82
57.82
0.092
1.06
DGMW07C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW07C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W: Wide type
07
C : Heavy load
9
1.9
5.5
25
19
3.0
10
21.0
31.2
0.0
Φ1.2
M3x3
1.85
14
0
5.2
6.0
3.2
3.5
30
M3x6
1.37
2.06
15.70
7.14
7.14
0.020
0.51
DGMW07H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW07H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W: Wide type
07
H : Superheavy load
9
1.9
5.5
25
19
3.0
19
30.8
41.0
0.0
Φ1.2
M3x3
1.85
14
0
5.2
6.0
3.2
3.5
30
M3x6
1.77
3.12
23.45
15.53
15.53
0.029
0.51
DGMW09C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW09C-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W: Wide type
09
C : Heavy load
12
2.9
6.0
30
21
4.5
12
27.5
39.3
0.0
Φ1.2
M3x3
2.40
18
0
7.0
6.0
4.5
3.5
30
M3x8
2.75
4.12
40.15
18.96
18.96
0.040
0.91
DGMW09H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGMW09H-1R-80-ZFC-1-EL3-E...
DGM
W: Wide type
09
H : Superheavy load
12
2.9
6.0
30
23
3.5
24
38.5
50.7
0.0
Φ1.2
M3x3
2.40
18
0
7.0
6.0
4.5
3.5
30
M3x8
3.43
5.89
54.54
34.00
34.00
0.057
0.91
DGMW12C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW12C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W: Wide type
12
C : Heavy load
14
3.4
8.0
40
28
6.0
15
31.3
46.1
0.0
Φ1.2
M3x3.6
2.80
24
0
8.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x8
3.92
5.59
70.37
27.80
27.80
0.071
1.49
DGMW12H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW12H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W: Wide type
12
H : Superheavy load
14
3.4
8.0
40
28
6.0
28
45.6
60.4
0.0
Φ1.2
M3x3.6
2.80
24
0
8.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x8
5.10
8.24
102.70
57.37
57.37
0.103
1.49
DGMW15C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW15C-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W: Wide type
15
C : Heavy load
16
3.4
9.0
60
45
7.5
20
38.0
54.8
5.2
M3
M4x4.2
3.20
42
23
9.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x10
6.77
9.22
199.34
56.66
56.66
0.143
2.86
DGMW15H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGMW15H-1R-110-ZFC-1-EL4-...
DGM
W: Wide type
15
H : Superheavy load
16
3.4
9.0
60
45
7.5
35
57.0
73.8
5.2
M3
M4x4.2
3.20
42
23
9.5
8.0
4.5
4.5
40
M4x10
8.93
13.38
299.01
122.60
122.60
0.215
2.86
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
로딩중 ...
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성