Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN 7 - Parallel pins
Fabory
9 Pins & key stock
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/9_pins_and_key_stock/din_7.prj},{NB=Zylinderstift DIN 7 6m6x32 39070.060.032(High)},{CNSORDERNO=39070.060.032},{NENNID=6X32MM},{D=6.0},{L=32},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN 7},{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=Dowel pin},{BASICMATERIAL=Free-cutting steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=ISO2338,BS1804-2,NEN2281},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715492796806},{INTRASTATCODE=7318290090},{ECLASS=},{UNSPSC=31163203},{ETIM=EC002384},{PACKAGING=50},{VARIANT=0},{FAB_NENN=6m6x32},{FAB_GEO=Diameter (d-D)=6;Length (L)=32;c (max.)=0.9},{FAB_ARTICLENUMBER=39070.060.032},{FABNETWEIGHT=7.300},{FORM=m6},{C=0.90},{R=6.0},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_7.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Number
ⁿ/ₐ
NENNID
Short description
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
STYLE
Style
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ADDITIONALINFO
Additional information
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
APPROVAL
Approval
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
PACKAGING
Packaging Unit
[PCS]
C
Point height max.
[mm]
R
Radius ~
[mm]
Parallel pin DIN 7 1m6x3
39070.010.003
1X3MM
1.0
3
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Free-cutting steel
0.000020
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077079106
7318290090
31163203
EC002384
200
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x3
51580.010.003
1X3MM
1.0
3
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494595865
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x3
55580.010.003
1X3MM
1.0
3
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A4
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494602877
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x4
39070.010.004
1X4MM
1.0
4
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Free-cutting steel
0.000030
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077079113
7318290090
31163203
EC002384
200
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x4
51580.010.004
1X4MM
1.0
4
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000025
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492295903
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x4
55580.010.004
1X4MM
1.0
4
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A4
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494602884
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x5
39070.010.005
1X5MM
1.0
5
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Free-cutting steel
0.000030
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077079120
7318290090
31163203
EC002384
200
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x5
51580.010.005
1X5MM
1.0
5
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000032
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492295910
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x5
55580.010.005
1X5MM
1.0
5
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A4
0.000032
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492348876
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x6
39070.010.006
1X6MM
1.0
6
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Free-cutting steel
0.000040
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077079137
7318290090
31163203
EC002384
200
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x6
51580.010.006
1X6MM
1.0
6
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000038
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492295927
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x6
55580.010.006
1X6MM
1.0
6
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A4
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494602891
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x8
39070.010.008
1X8MM
1.0
8
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Free-cutting steel
0.000050
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077079144
7318290090
31163203
EC002384
200
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x8
51580.010.008
1X8MM
1.0
8
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000050
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492295934
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x8
55580.010.008
1X8MM
1.0
8
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A4
0.000050
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492348890
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x10
39070.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Free-cutting steel
0.000060
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077079151
7318290090
31163203
EC002384
200
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x10
51580.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000062
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492295941
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x10
55580.010.010
1X10MM
1.0
10
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A4
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494602907
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x12
39070.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Free-cutting steel
0.000070
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8717077079168
7318290090
31163203
EC002384
200
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x12
51580.010.012
1X12MM
1.0
12
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000074
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715492295958
7318290090
31163203
EC002384
100
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x14
51580.010.014
1X14MM
1.0
14
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494595872
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x16
51580.010.016
1X16MM
1.0
16
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494595889
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x20
51580.010.020
1X20MM
1.0
20
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000132
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494595896
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1m6x16
55580.010.016
1X16MM
1.0
16
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A4
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494602914
7318290090
31163203
EC002384
500
0.15
1.0
Parallel pin DIN 7 1.5m6x...
51580.015.003
1,5X3MM
1.5
3
Fabory
DIN 7
Dowel pin
Stainless steel
A1
0.000001
ISO2338,BS1804-2,NEN2281
Y
8715494595902
7318290090
31163203
EC002384
500
0.23
1.6
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성