Nederlands
English
품질보증 정보
카탈로그: Fabory
생성됨: 19.09.2017
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Fabory
DIN ≈7337 A - Senkniete Nenndurchmesser 1 bis 8 mm
Fabory
8 Rivets, Rivet nuts & Self-Clinching
Powered by
CAD모델 선택
{fabory/8_rivets_rivet_nuts_and_self_clinching/din_7337_form_a.prj},{NB=Senkniet DIN ≈7337 A 4x1333900.040.013(High)},{CNSORDERNO=33900.040.013},{NENNID=},{D=4.0},{L=13.0},{BRAND=Fabory},{STANDARD=DIN ≈7337 A },{THREAD=},{THREADDIRECTIO=},{STYLE=},{TYPE=A},{BASICMATERIAL=Steel},{GRADE=},{SURFACETREATME=Zinc plated},{HEADSHAPE=},{DRIVINGFEATURE=},{COMPARABLESTAN=},{ADDITIONALINFO=},{ROHS=Y},{APPROVAL=},{EANCODE=8715494188838},{INTRASTATCODE=83082000},{ECLASS=23-10-05-90},{UNSPSC=31162201},{ETIM=EC002339},{PACKAGING=0},{VARIANT=5},{FAB_NENN=},{FAB_GEO=},{FAB_ARTICLENUMBER=},{FABNETWEIGHT=2.940},{D2=7.900},{K=1.270},{R=0.300},{DM=2.650},{P=27.000},{CNSAVOID=},{LOD=High},{STANDARDSMALL=din_661.png}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
LINA
BOM
CNSORDERNO
Article Numbers
ⁿ/ₐ
D
Nominal diameter
[mm]
L
Nominal length
[mm]
BRAND
Brand
ⁿ/ₐ
STANDARD
Standard
ⁿ/ₐ
THREAD
Thread
ⁿ/ₐ
THREADDIRECTIO
Thread direction
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
BASICMATERIAL
Basic material
ⁿ/ₐ
GRADE
Grade
ⁿ/ₐ
SURFACETREATME
Surface treatment
ⁿ/ₐ
HEADSHAPE
Head shape
ⁿ/ₐ
DRIVINGFEATURE
Driving feature
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Nett weight
[kg]
COMPARABLESTAN
Comparable standards
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHs
ⁿ/ₐ
EANCODE
EAN code
ⁿ/ₐ
INTRASTATCODE
Intrastat
ⁿ/ₐ
ECLASS
eClass
ⁿ/ₐ
UNSPSC
ⁿ/ₐ
ETIM
ⁿ/ₐ
D2
Head diameter
[mm]
K
Head height ~
[mm]
R
Radius
[mm]
DM
Diameter mandrel
[mm]
P
Length mandrel min
[mm]
Senkniet DIN ≈7337 A 3.2x...
33900.032.011
3.2
11.0
Fabory
DIN ≈7337 A
A
Steel
Zinc plated
0.001550
Y
8715494188814
23-10-05-90
31162201
EC002339
6.400
1.020
0.200
2.050
27.000
Senkniet DIN ≈7337 A 4x12...
33900.040.012
4.0
12.5
Fabory
DIN ≈7337 A
A
Steel
Zinc plated
0.002760
Y
8715494188821
83082000
23-10-05-90
31162201
EC002339
7.900
1.270
0.300
2.650
27.000
Senkniet DIN ≈7337 A 4x13
33900.040.013
4.0
13.0
Fabory
DIN ≈7337 A
A
Steel
Zinc plated
0.002940
Y
8715494188838
83082000
23-10-05-90
31162201
EC002339
7.900
1.270
0.300
2.650
27.000
Senkniet DIN ≈7337 A 4.8x...
33900.048.012
4.8
12.7
Fabory
DIN ≈7337 A
A
Steel
Zinc plated
0.004350
Y
8715494188845
83082000
23-10-05-90
31162201
EC002339
9.500
1.520
0.300
3.000
27.000
Senkniet DIN ≈7337 A 4.8x...
33900.048.014
4.8
14.0
Fabory
DIN ≈7337 A
A
Steel
Zinc plated
0.004280
Y
8715494188852
23-10-05-90
31162201
EC002339
9.500
1.520
0.300
3.000
27.000
Senkniet DIN ≈7337 A 4.8x...
33900.048.019
4.8
19.0
Fabory
DIN ≈7337 A
A
Steel
Zinc plated
0.004770
Y
8715494188869
23-10-05-90
31162201
EC002339
9.500
1.520
0.300
3.000
27.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성