카탈로그: VOSS
생성됨: 13.03.2009
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
VOSS
DKOS 45 ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone heavy series with O-Ring
VOSS
Catalogue Hose Couplings
Metric 24° conical seal
Powered by
CAD모델 선택
{voss/3_larga/dk24_dichtkegel_24/dk24_dkos45.prj},{NB=7000043500},{BZ=7000043500},{FX=20.000},{P=1.500},{DN=10.000},{CH=24.000},{L=73.000},{C=7.000},{H=20.000},{M=43.500},{G=80.000},{RX=1.500},{L1=17.000},{L2=17.500},{L3=12.500},{L4=9.300},{L5=8.500},{L6=0.835},{L7=6.099},{L8=4.149},{L9=0.000},{L10=0.000},{L11=0.000},{L12=0.000},{L13=2.500},{W1=11.000},{W2=14.500},{W3=14.800},{W4=17.000},{W5=14.763},{W6=18.670},{W7=21.670},{W8=0.000},{W9=0.000},{W10=0.000},{W11=0.000},{R1=0.300},{R2=0.300},{R3=0.500},{R4=0.200},{R5=0.200},{R6=0.500},{A1=0.500},{A2=0.200},{KA2=0.000},{K1=45.000},{Z=1.100},{OS=15.500},{SL2=39.000},{SL3=35.000},{SL4=31.500},{SL5=7.500},{SL6=0.000},{SW1=13.500},{SW2=10.500},{SW3=13.500},{SW4=0.000},{SR1=0.500},{SR2=0.500}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
단종된 제품
2024. 3. 15. 이후 제품이 중단되었습니다. 새 프로젝트에 사용하지 마십시오.
대체 부품
유효한 교체 부품이 지정되지 않았습니다. 질문이있는 경우 제조업체에 문의하십시오.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
BOM
BZ
Order number VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
VK
Description VOSS Fluid
ⁿ/ₐ
BZLARGA
Order number VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
VKLARGA
Description VOSS Fluid LARGA
ⁿ/ₐ
DN24
ⁿ/ₐ
F
Thread
ⁿ/ₐ
DN2
Hose
ⁿ/ₐ
DN
Hose
[mm]
CH
[mm]
L
[mm]
C
[mm]
H
[mm]
M
[mm]
OR
ⁿ/ₐ
G
Weight
[g]
7002210500
7002210500
HF/24-SWOE45-S6-DN06
S30830906006A*
DKOS 45 06S 06
S 6
M 14x1.5
1/4''
6.000
17.000
67.500
4.000
19.000
39.500
4x1.5
40.000
7000042700
7000042700
HF/24-SWOE45-S8-DN05
S30830908005
DKOS 45 08S 05
S 8
M 16x1.5
3/16''
5.000
19.000
56.500
3.000
15.500
34.500
6x1.5
40.000
7000042900
7000042900
HF/24-SWOE45-S8-DN06
S30830908006A
DKOS 45 08S 06
S 8
M 16x1.5
1/4''
6.000
19.000
64.500
4.000
16.500
36.500
6x1.5
45.000
7000043000
7000043000
HF/24-SWOE45-S10-DN06
S30830910006A
DKOS 45 10S 06
S 10
M 18x1.5
1/4''
6.000
22.000
65.000
4.000
17.000
37.000
7.5x1.5
60.000
7002210300
7002210300
HF/24-SWOE45-S10-DN08
S30830910008A*
DKOS 45 10S-08
S 10
M 18x1.5
5/16''
8.000
22.000
67.500
5.500
18.000
39.500
7.5x1.5
0.000
7002210400
7002210400
HF/24-SWOE45-S10-DN10
S30830910010A*
DKOS 45 10S 10
S 10
M 18x1.5
3/8''
10.000
22.000
76.000
7.000
24.000
46.500
7.5x1.5
70.000
7000043300
7000043300
HF/24-SWOE45-S12-DN08
S30830912008A
DKOS 45 12S 08
S 12
M 20x1.5
5/16''
8.000
24.000
67.500
5.500
18.000
39.500
9x1.5
60.000
7000043500
7000043500
HF/24-SWOE45-S12-DN10
S30830912010A
DKOS 45 12S 10
S 12
M 20x1.5
3/8''
10.000
24.000
73.000
7.000
20.000
43.500
9x1.5
80.000
7000043600
7000043600
HF/24-SWOE45-S14-DN10
S30830914010A
DKOS 45 14S 10
S 14
M 22x1.5
3/8''
10.000
27.000
73.500
7.000
20.500
44.000
10x2
110.000
7000043800
7000043800
HF/24-SWOE45-S16-DN12
S30830916013A
DKOS 45 16S 13
S 16
M 24x1.5
1/2''
12.000
30.000
81.000
9.500
22.000
51.500
12x2
135.000
7000043900
7000043900
HF/24-SWOE45-S20-DN16
S30830920016A
DKOS 45 20S 16
S 20
M 30x2
5/8'
16.000
36.000
98.500
12.500
27.500
64.500
16x2.5
215.000
7000044000
7000044000
HF/24-SWOE45-S20-DN19
S30830920019A
DKOS 45 20S 19
S 20
M 30x2
3/4''
19.000
36.000
109.000
15.000
30.000
70.000
16x2.5
240.000
7000044200
7000044200
HF/24-SWOE45-S25-DN19
S30830925019A
DKOS 45 25S 19
S 25
M 36x2
3/4''
19.000
46.000
110.000
15.000
30.000
71.000
20x2.5
380.000
7000044300
7000044300
HF/24-SWOE45-S25-DN25
S30830925025A
DKOS 45 25S 25
S 25
M 36x2
1''
25.000
46.000
141.500
19.500
39.500
94.500
20x2.5
420.000
7000044400
7000044400
HF/24-SWOE45-S30-DN25
S30830930025A
DKOS 45 30S 25
S 30
M 42x2
1''
25.000
50.000
135.500
19.500
33.000
88.500
25x2.5
630.000
7000044600
7000044600
HF/24-SWOE45-S38-DN32
S30830938032A
DKOS 45 38S 32
S 38
M 52x2
1 1/4''
31.000
60.000
161.500
26.000
40.500
107.000
33x2.5
990.000
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성