DSBTTG - 倍速链回程导轨
A&T-3D Gallery
zonghe
liantiaolianl
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/liantiaolianl/dsbttg.prj},{NB=DSBTT-DSBS25-C216A},{CODE=DSBTT},{TYPE=倍速回程导轨},{MAT=超高分子量聚乙烯},{YS=白色},{BSL=DSBS25},{CHICUN=C216A},{A=70},{B=23},{C=45},{D=15.0},{E=41},{M=M8},{R1=65.0},{R=80},{V=25},{G=3},{PDF=bsbttg.pdf},{W=8.0},{FJZJ=},{S=40.0},{T=5.0},{L=98.0},{D1=8.5},{D2=8.5},{K=26.5},{J=14.0},{P=30.0},{Q=17.0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
BOM
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
YS
颜色
ⁿ/ₐ
BSL
倍速链
ⁿ/ₐ
CHICUN
规格
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
M
ⁿ/ₐ
R1
r
[mm]
R
[mm]
V
[mm]
G
[mm]
S
[mm]
T
t
[mm]
L
[mm]
D1
d1
[mm]
D2
d2
[mm]
K
[mm]
J
[mm]
P
[mm]
Q
[mm]
DSBTT-DSBS25-C206B
DSBTT-DSBS25-C206B
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS25
C206B
34
9
22
6.0
31
M6
54.0
60
25
3
25.0
3.0
34.0
6.5
6.5
6.0
6.8
18.0
17.0
DSBTT-DSBS25-C208A
DSBTT-DSBS25-C208A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS25
C208A
50
12
30
8.0
30
M8
52.0
60
25
3
30.0
3.0
60.0
8.5
8.5
15.0
7.8
20.0
17.0
DSBTT-DSBS25-C210A
DSBTT-DSBS25-C210A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS25
C210A
56
15
35
10.0
32
M8
50.0
60
25
3
40.0
5.0
76.0
8.5
8.5
20.5
10.3
30.0
17.0
DSBTT-DSBS25-C212A
DSBTT-DSBS25-C212A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS25
C212A
60
18
39
12.5
32
M8
47.5
60
25
3
40.0
5.0
93.0
8.5
8.5
27.0
10.3
30.0
17.0
DSBTT-DSBS25-C216A
DSBTT-DSBS25-C216A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS25
C216A
70
23
45
15.0
41
M8
65.0
80
25
3
40.0
5.0
98.0
8.5
8.5
26.5
14.0
30.0
17.0
DSBTT-DSBS30-C206B
DSBTT-DSBS30-C206B
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS30
C206B
34
10
22
9.0
31
M6
51.0
60
25
3
25.0
3.0
38.0
6.5
6.5
8.0
6.2
18.0
15.0
DSBTT-DSBS30-C208A
DSBTT-DSBS30-C208A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS30
C208A
50
14
30
12.0
30
M8
48.0
60
25
3
30.0
3.0
67.0
8.5
8.5
18.5
8.2
20.0
16.0
DSBTT-DSBS30-C210A
DSBTT-DSBS30-C210A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS30
C210A
56
17
35
14.0
32
M8
40.0
64
25
3
40.0
5.0
80.0
8.5
8.5
22.5
10.0
30.0
16.0
DSBTT-DSBS30-C212A
DSBTT-DSBS30-C212A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS30
C212A
60
23
39
17.0
32
M8
43.0
60
25
3
40.0
5.0
102.0
8.5
8.5
31.5
10.0
30.0
17.0
DSBTT-DSBS30-C216A
DSBTT-DSBS30-C216A
DSBTT
倍速回程导轨
超高分子量聚乙烯
白色
DSBS30
C216A
70
28
45
20.0
41
M8
60.0
80
25
3
40.0
5.0
100.0
8.5
8.5
27.5
15.0
30.0
17.0
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
VLW25_26 - Speed Chain Idler Wheel¡¤Driven Wheel
Yiheda 3D Electronic Gallery
20.06.2024
DSFBS25 - 成品孔链轮-倍数链轮
A&T-3D Gallery
24.04.2024
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성