DSFR - 成品孔链轮双节距滚子链R型传送链轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfr.prj},{NB=DSFR-C210AL-13-25(25)},{CODE=DSFR},{MAT=45#},{RCL=齿部高频淬火},{SUR=无},{FJ=紧定螺钉},{X=C210AL},{CS=13},{DR1=25},{DRR=25,30,35,40},{D=132.67},{D1=148},{D2=73},{L=28},{T=8.7},{A=8},{ZL=1.50},{PDF=dsfr.pdf},{GZ=19.050},{R2=24.860},{DA=145.960},{X1=11.740},{Y1=9.720},{BB=13.690},{R3=14.160},{X2=24.050},{Y2=5.930}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
X
尺寸系列
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
T
[mm]
A
a
[mm]
ZL
重量
[kg]
DSFR-C208AL-10-25
DSFR-C208AL-10-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C208AL
10
82.20
93
63
25
7.2
7
0.70
DSFR-C208AL-11-25
DSFR-C208AL-11-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C208AL
11
90.16
102
63
25
7.2
7
0.77
DSFR-C208AL-12-25
DSFR-C208AL-12-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C208AL
12
98.14
108
63
25
7.2
7
0.84
DSFR-C208AL-13-25
DSFR-C208AL-13-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C208AL
13
106.14
118
63
25
7.2
7
0.97
DSFR-C208AL-14-25
DSFR-C208AL-14-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C208AL
14
114.15
127
63
25
7.2
7
1.07
DSFR-C208AL-16-25
DSFR-C208AL-16-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C208AL
16
130.20
143
63
25
7.2
8
1.30
DSFR-C210AL-10-25
DSFR-C210AL-10-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
10
102.75
116
73
28
8.7
8
1.10
DSFR-C210AL-11-25
DSFR-C210AL-11-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
11
112.70
127
73
28
8.7
8
1.20
DSFR-C210AL-12-25
DSFR-C210AL-12-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
12
122.67
138
73
28
8.7
8
1.30
DSFR-C210AL-13-25
DSFR-C210AL-13-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
13
132.67
148
73
28
8.7
8
1.50
DSFR-C210AL-14-25
DSFR-C210AL-14-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
14
142.68
158
73
28
8.7
8
1.90
DSFR-C210AL-15-25
DSFR-C210AL-15-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
15
152.71
168
73
28
8.7
8
2.00
DSFR-C210AL-18-25
DSFR-C210AL-18-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
18
182.84
199
83
35
8.7
10
2.75
DSFR-C210AL-20-25
DSFR-C210AL-20-25
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C210AL
20
202.96
220
83
35
8.7
10
3.15
DSFR-C212AL-10-30
DSFR-C212AL-10-30
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C212AL
10
123.29
140
80
45
11.7
12
2.50
DSFR-C212AL-11-30
DSFR-C212AL-11-30
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C212AL
11
135.23
153
80
45
11.7
12
2.60
DSFR-C212AL-12-30
DSFR-C212AL-12-30
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C212AL
12
147.21
165
80
45
11.7
12
2.80
DSFR-C212AL-13-30
DSFR-C212AL-13-30
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C212AL
13
159.20
177
83
45
11.7
12
3.10
DSFR-C212AL-16-30
DSFR-C212AL-16-30
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C212AL
16
195.29
214
83
45
11.7
12
4.20
DSFR-C212AL-20-30
DSFR-C212AL-20-30
DSFR
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
C212AL
20
243.55
263
83
45
11.7
12
6.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表