DSFY08A - 成品孔链轮双驱动型传动链轮
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
D5-链轮链条
链轮
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/liantiaolianl/lianluan/dsfy08a.prj},{NB=DSFAY08A-21-25(25)},{CODE=DSFAY08A},{CODE1='DSFAY08A','DSFBY08A','DSFCY08A'},{MAT=45#},{RCL=齿部高频淬火},{SUR=无},{FJ=紧定螺钉},{CS=21},{DR1=25},{DR=25},{DRR='25','28','30','35'},{D=85.21},{D1=92},{D2=71},{L=35},{A=27.8},{T=7.2},{ZL=1.23},{PDF=dsfy08a.pdf},{GZ=7.920},{R2=10.370},{DA=91.120},{X1=5.000},{Y1=3.890},{BB=15.330},{R3=5.740},{X2=10.180},{Y2=1.530}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CNSORDERNO
bestellnummer
ⁿ/ₐ
MAT
材质
ⁿ/ₐ
RCL
热处理
ⁿ/ₐ
SUR
表面处理
ⁿ/ₐ
FJ
附件
ⁿ/ₐ
CS
齿数
ⁿ/ₐ
D
节径D
[mm]
D1
外径D1
[mm]
D2
凸台直径D2
[mm]
L
总长L
[mm]
A
C
[mm]
T
[mm]
ZL
重量
[kg]
DSFAY08A-12-15
DSFAY08A-12-15
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
12
49.07
55
34
35
27.8
7.2
0.33
DSFAY08A-13-18
DSFAY08A-13-18
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
13
53.07
59
38
35
27.8
7.2
0.40
DSFAY08A-14-18
DSFAY08A-14-18
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
14
57.07
63
42
35
27.8
7.2
0.49
DSFAY08A-15-20
DSFAY08A-15-20
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
15
61.08
67
46
35
27.8
7.2
0.57
DSFAY08A-16-20
DSFAY08A-16-20
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
16
65.10
71
50
35
27.8
7.2
0.66
DSFAY08A-17-25
DSFAY08A-17-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
17
69.12
76
54
35
27.8
7.2
0.76
DSFAY08A-18-25
DSFAY08A-18-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
18
73.14
80
59
35
27.8
7.2
0.89
DSFAY08A-19-25
DSFAY08A-19-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
19
77.16
84
63
35
27.8
7.2
1.00
DSFAY08A-20-25
DSFAY08A-20-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
20
81.18
88
67
35
27.8
7.2
1.14
DSFAY08A-21-25
DSFAY08A-21-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
21
85.21
92
71
35
27.8
7.2
1.23
DSFAY10A-12-18
DSFAY10A-12-18
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
12
61.34
69
43
40
31.3
8.7
0.63
DSFAY10A-13-20
DSFAY10A-13-20
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
13
66.34
74
48
40
31.3
8.7
0.75
DSFAY10A-14-20
DSFAY10A-14-20
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
14
71.35
79
53
40
31.3
8.7
0.90
DSFAY10A-15-20
DSFAY10A-15-20
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
15
76.35
84
58
40
31.3
8.7
1.04
DSFAY10A-16-25
DSFAY10A-16-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
16
81.37
89
63
40
31.3
8.7
1.22
DSFAY10A-17-25
DSFAY10A-17-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
17
86.39
94
68
40
31.3
8.7
1.41
DSFAY10A-18-25
DSFAY10A-18-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
18
91.42
100
73
40
31.3
8.7
1.61
DSFAY10A-19-25
DSFAY10A-19-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
19
96.45
105
79
40
31.3
8.7
1.80
DSFAY10A-20-25
DSFAY10A-20-25
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
20
101.48
110
84
40
31.3
8.7
1.95
DSFAY10A-21-28
DSFAY10A-21-28
45#
齿部高频淬火
无
紧定螺钉
21
106.51
115
89
40
31.3
8.7
2.27
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表