dspk - JIS标准矩形模具弹簧 超压缩量型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dsrk.prj},{NB=DSRK-D24.5-L75},{CODE=DSRK},{LX=超压缩量型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=24.5},{L=75},{DD=16.5},{THXS=2.84(0.29)},{L1=18.75},{S=48.8},{N=136.3(13.9)},{PDF=dsrk.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
[N/mm(kgf/mm)]
L1
压紧长度
[mm]
S
S=LX65%
[mm]
N
载荷
[N(kgf)]
DSRK-D11-L20
DSRK-D11-L20
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
20
7.0
2.26(0.231)
5.00
13.0
29.4(3.0)
DSRK-D11-L25
DSRK-D11-L25
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
25
7.0
1.81(0.185)
6.30
16.3
29.4(3.0)
DSRK-D11-L30
DSRK-D11-L30
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
30
7.0
1.51(0.154)
7.50
19.5
29.4(3.0)
DSRK-D11-L35
DSRK-D11-L35
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
35
7.0
1.29(0.132)
8.80
22.8
29.4(3.0)
DSRK-D11-L40
DSRK-D11-L40
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
40
7.0
1.13(0.115)
10.00
26.0
29.4(3.0)
DSRK-D11-L45
DSRK-D11-L45
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
45
7.0
1.01(0.103)
11.30
29.3
29.4(3.0)
DSRK-D11-L50
DSRK-D11-L50
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
50
7.0
0.91(0.092)
12.50
32.5
29.4(3.0)
DSRK-D11-L55
DSRK-D11-L55
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
55
7.0
0.82(0.084)
13.80
35.8
29.4(3.0)
DSRK-D11-L60
DSRK-D11-L60
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
60
7.0
0.75(0.077)
15.00
39.0
29.4(3.0)
DSRK-D11-L65
DSRK-D11-L65
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
65
7.0
0.70(0.071)
16.30
42.3
29.4(3.0)
DSRK-D11-L70
DSRK-D11-L70
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
70
7.0
0.65(0.066)
17.50
45.5
29.4(3.0)
DSRK-D11-L75
DSRK-D11-L75
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
75
7.0
0.60(0.062)
18.80
48.8
29.4(3.0)
DSRK-D11-L80
DSRK-D11-L80
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
80
7.0
0.57(0.058)
20.00
52.0
29.4(3.0)
DSRK-D11-L90
DSRK-D11-L90
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
90
7.0
0.50(0.051)
22.50
58.5
29.4(3.0)
DSRK-D11-L100
DSRK-D11-L100
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
11.0
100
7.0
0.45(0.046)
25.00
65.0
29.4(3.0)
DSRK-D12.5-L20
DSRK-D12.5-L20
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
20
8.5
3.08(0.314)
5.00
13.0
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L25
DSRK-D12.5-L25
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
25
8.5
2.46(0.251)
6.25
16.3
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L30
DSRK-D12.5-L30
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
30
8.5
2.06(0.21)
7.50
19.5
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L35
DSRK-D12.5-L35
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
35
8.5
1.76(0.18)
8.75
22.8
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L40
DSRK-D12.5-L40
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
40
8.5
1.54(0.157)
10.00
26.0
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L45
DSRK-D12.5-L45
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
45
8.5
1.37(0.14)
11.25
29.3
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L50
DSRK-D12.5-L50
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
50
8.5
1.23(0.126)
12.50
32.5
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L55
DSRK-D12.5-L55
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
55
8.5
1.12(0.114)
13.75
35.8
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L60
DSRK-D12.5-L60
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
60
8.5
1.03(0.105)
15.00
39.0
40.2(4.1)
DSRK-D12.5-L65
DSRK-D12.5-L65
DSRK
超压缩量型
SWOSC-V 相当
12.5
65
8.5
0.95(0.097)
16.25
42.3
40.2(4.1)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
이 사용자는 또한에 관심이있는 사용자를 보았습니다.
AM - Round wire spring (maximum compression 35%)
STAMPINGMASTERS
21.06.2024
SWM - Coil Springs - Medium Load - SWM
Misumi
28.06.2024
SP-SWC - Coil Springs-SWC
PRiCi FA
17.10.2023
SP-SWH - Coil Springs-SWH
PRiCi FA
17.10.2023
SWU - Coil Springs - Super High Deflection - SWU
Misumi
28.06.2024
SR Ø 26
Special Springs
01.07.2024
SWH - Coil Springs - Heavy Load - SWH
Misumi
28.06.2024
Series HGO - Heavy load
Veith
08.10.2009
자세히 보기
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성