피드백을 통해 제안을 제출하거나 온라인 고객 서비스에 문의할 수 있습니다. 신속하게 개선하겠습니다.:
지원
확인
??
-
내 계정
등록
로그인
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
지원되는 타사 쿠키 없음
귀하의 브라우저는 타사 쿠키 설정을 허용하지 않습니다. 브라우저 설정에서 활성화하거나 아래 버튼을 클릭하십시오.
새 탭에서 페이지 내용을 열려면 여기를 클릭하십시오.
열려 있는 페이지가 처음에 작동하지 않는 경우 페이지를 다시 로드해 보십시오.
파트커뮤니티가 작동하려면 브라우저에서 쿠키를 활성화하십시오.
CAD 모델
로그인
등록
비밀번호를 분실하셨습니까?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
광고
카탈로그 탐색
전체 카탈로그
형상검색
스케치 검색
변수 검색
공인 카탈로그
카테고리 별
국가 별
표준별
언어선택:
English
中文
English
DSWK - JIS标准矩形模具弹簧 中轻载荷型
A&T-3D Gallery
zonghe
tanhuang
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/tanhuang/dswk.prj},{NB=DSWK-D22-L90},{CODE=DSWK},{LX=中轻载荷型},{CZ=SWOSC-V 相当},{D=22},{L=90},{DD=11.0},{THXS=33.0(3.37)},{L1=56.300},{S=23},{N=761(78)},{S1=25.9},{N1=856(87)},{S2=28.8},{N2=951(97)},{PDF=dswk.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
CODE
代号
ⁿ/ₐ
LX
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
D
[mm]
L
[mm]
DD
d
[mm]
THXS
弹簧系数
[N/mm(kgf/mm)]
L1
压紧长度 L1
[mm]
S
S=LX25.6%
ⁿ/ₐ
N
载荷 N
[kgf]
S1
S=LX28.8%
ⁿ/ₐ
N1
载荷 N
[kgf]
S2
S=LX32%
ⁿ/ₐ
N2
载荷 N
[kgf]
DSWK-D6-L15
DSWK-D6-L15
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
15
3.0
20.4(2.08)
9.800
3.8
79(8.0)
4.3
88(9.0)
4.8
98(10)
DSWK-D6-L20
DSWK-D6-L20
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
20
3.0
15.3(1.56)
13.100
5.1
79(8.0)
5.8
88(9.0)
6.4
98(10)
DSWK-D6-L25
DSWK-D6-L25
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
25
3.0
12.3(1.25)
16.400
6.4
79(8.0)
7.2
88(9.0)
8
98(10)
DSWK-D6-L30
DSWK-D6-L30
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
30
3.0
10.2(1.04)
19.600
7.7
79(8.0)
8.6
88(9.0)
9.6
98(10)
DSWK-D6-L35
DSWK-D6-L35
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
35
3.0
8.8(0.89)
22.900
9
79(8.0)
10.1
88(9.0)
11.2
98(10)
DSWK-D6-L40
DSWK-D6-L40
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
40
3.0
7.7(0.78)
26.200
10.2
79(8.0)
11.5
88(9.0)
12.8
98(10)
DSWK-D6-L45
DSWK-D6-L45
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
45
3.0
6.8(0.69)
29.400
11.5
79(8.0)
13
88(9.0)
14.4
98(10)
DSWK-D6-L50
DSWK-D6-L50
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
50
3.0
6.1(0.63)
32.700
12.8
79(8.0)
14.4
88(9.0)
16
98(10)
DSWK-D6-L55
DSWK-D6-L55
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
55
3.0
5.6(0.57)
36.000
14.1
79(8.0)
15.8
88(9.0)
17.6
98(10)
DSWK-D6-L60
DSWK-D6-L60
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
6
60
3.0
5.1(0.52)
39.200
15.4
79(8.0)
17.3
88(9.0)
19.2
98(10)
DSWK-D8-L10
DSWK-D8-L10
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
10
4.0
42.9(4.37)
6.600
2.6
110(11)
2.9
123(13)
3.2
137(14)
DSWK-D8-L15
DSWK-D8-L15
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
15
4.0
28.6(2.91)
9.400
3.8
110(11)
4.3
123(13)
4.8
137(14)
DSWK-D8-L20
DSWK-D8-L20
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
20
4.0
21.5(2.18)
12.500
5.1
110(11)
5.8
123(13)
6.4
137(14)
DSWK-D8-L25
DSWK-D8-L25
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
25
4.0
17.2(1.75)
15.700
6.4
110(11)
7.2
123(13)
8
137(14)
DSWK-D8-L30
DSWK-D8-L30
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
30
4.0
14.3(1.46)
18.800
7.7
110(11)
8.6
123(13)
9.6
137(14)
DSWK-D8-L35
DSWK-D8-L35
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
35
4.0
12.2(1.25)
21.900
9
110(11)
10.1
123(13)
11.2
137(14)
DSWK-D8-L40
DSWK-D8-L40
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
40
4.0
10.7(1.09)
25.000
10.2
110(11)
11.5
123(13)
12.8
137(14)
DSWK-D8-L45
DSWK-D8-L45
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
45
4.0
9.5(0.97)
28.200
11.5
110(11)
13
123(13)
14.4
137(14)
DSWK-D8-L50
DSWK-D8-L50
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
50
4.0
8.6(0.87)
31.300
12.8
110(11)
14.4
123(13)
16
137(14)
DSWK-D8-L55
DSWK-D8-L55
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
55
4.0
7.8(0.79)
34.400
14.1
110(11)
15.8
123(13)
17.6
137(14)
DSWK-D8-L60
DSWK-D8-L60
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
60
4.0
7.1(0.73)
37.600
15.4
110(11)
17.3
123(13)
19.2
137(14)
DSWK-D8-L65
DSWK-D8-L65
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
65
4.0
6.6(0.67)
42.500
16.6
110(11)
18.7
123(13)
20.8
137(14)
DSWK-D8-L70
DSWK-D8-L70
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
70
4.0
6.1(0.62)
45.800
17.9
110(11)
20.2
123(13)
22.4
137(14)
DSWK-D8-L75
DSWK-D8-L75
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
75
4.0
5.7(0.58)
49.100
19.2
110(11)
21.6
123(13)
24
137(14)
DSWK-D8-L80
DSWK-D8-L80
DSWK
中轻载荷型
SWOSC-V 相当
8
80
4.0
5.4(0.55)
52.300
20.5
110(11)
23
123(13)
25.6
137(14)
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성