EC09BF - 经济型·油压缓冲器·重型可调式
HEFA
40-气动类
定位螺母/缓冲器
Powered by
CAD模型選擇
{hefa/40-air_cylinder/positioningnutbuffer/ec09bf.prj},{NB=EC09BF-4225},{SERIALS=EC09BF},{TYPE=Heavy-duty adjustable type},{BODY=SS400},{PISTON=SUS304},{IMPACT=polyurethane},{BUFFER=SWP},{STOMB=turn black},{OT=-10℃~85℃},{SPE=4225},{M=42},{N=1.5},{JW=25},{P=190},{VN=135},{W=101},{D=12},{JJ=30},{JJ1=20},{JJ2=28},{Q=34.5},{W1=12},{W2=5},{H=49.6},{S=14},{E=260},{EC=130000},{ME=3000},{MIS=3.6},{INFOTEXT=website}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
型号
ⁿ/ₐ
SERIALS
系列码
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
BODY
本体材质
ⁿ/ₐ
PISTON
活塞杆材质
ⁿ/ₐ
IMPACT
撞击头材质
ⁿ/ₐ
BUFFER
缓冲弹簧材质
ⁿ/ₐ
STOMB
主体表面处理
ⁿ/ₐ
OT
使用温度
ⁿ/ₐ
SPE
规格
ⁿ/ₐ
M
公称螺纹M
ⁿ/ₐ
N
螺距N
ⁿ/ₐ
JW
行程JW
[mm]
P
[mm]
VN
[mm]
W
[mm]
D
[mm]
JJ
j
[mm]
Q
[mm]
W1
[mm]
H
[mm]
S
[mm]
E
每次最大吸收能量 E
[Nm]
EC
小时最大吸收能量Ec
[Nm/hr]
ME
最大有效重量 Me
[kg]
MIS
最高撞击速度
[m/s]
EC09BF-4225
EC09BF-4225
EC09BF
重型可调式
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃~85℃
4225
42
1.5
25
190
135
101
12
30
34.5
12
49.6
14
260
130000
3000
3.6
EC09BF-4250
EC09BF-4250
EC09BF
重型可调式
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃~85℃
4250
42
1.5
50
254
169
137
12
35
34.5
12
49.6
14
500
155000
4000
4.8
EC09BF-4275
EC09BF-4275
EC09BF
重型可调式
SS400
SUS304
聚氨酯
SWP
发黑
-10℃~85℃
4275
42
1.5
75
304
190
147
12
39
46.0
29
49.6
14
750
187000
6000
4.8
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表