카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
EDKR-90° - Tapered nipples, 90° elbow, for fittings with 60° taper
EXMAR
Hose Couplings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/hose_couplings/edkr_90.prj},{NB=EDKR-G5.8 DN16-90° 728.3525.513},{TYPE=EDKR-G5.8 DN16-90°},{TYPEX=EDKR-G5.8 DN16-90},{MATNR=728.3525.513},{D2=16.0},{D3=12.0},{G=1 1/8},{L1=82},{L2=48},{L3=47.5},{SW1=27},{KG=169},{X=3}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
D2
Diameter
[mm]
D3
Diameter
[mm]
G
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
KG
[g/Pcs]
EDKR-G1.4 DN06-90° 728.35...
EDKR-G1.4 DN06-90°
728.3525.108
6.5
4.0
1/4
54
26
26.5
17
33
EDKR-G3.8 DN06-90° 728.35...
EDKR-G3.8 DN06-90°
728.3525.110
6.5
4.0
3/8
58
30
30.5
22
55
EDKR-G3.8 DN08-90° 728.35...
EDKR-G3.8 DN08-90°
728.3525.210
8.0
5.0
3/8
58
32
31.5
22
61
EDKR-G3.8 DN10-90° 728.35...
EDKR-G3.8 DN10-90°
728.3525.310
9.5
7.0
3/8
60
42
30.0
22
74
EDKR-G1.2 DN10-90° 728.35...
EDKR-G1.2 DN10-90°
728.3525.312
9.5
7.0
1/2
62
40
32.0
24
99
EDKR-G1.2 DN12-90° 728.35...
EDKR-G1.2 DN12-90°
728.3525.412
13.0
9.5
1/2
68
51
36.0
24
114
EDKR-G5.8 DN16-90° 728.35...
EDKR-G5.8 DN16-90°
728.3525.513
16.0
12.0
1 1/8
82
48
47.5
27
169
EDKR-G3.4 DN16-90° 728.35...
EDKR-G3.4 DN16-90°
728.3525.514
16.0
12.0
3/4
82
48
48.5
32
197
EDKR-G3.4 DN19-90° 728.35...
EDKR-G3.4 DN19-90°
728.3525.614
19.0
15.0
3/4
101
63
62.0
32
252
EDKR-G1.1 DN19-90° 728.35...
EDKR-G1.1 DN19-90°
728.3525.625
19.0
15.0
1
93
54
54.0
41
322
EDKR-G1.1 DN25-90° 728.35...
EDKR-G1.1 DN25-90°
728.3525.725
25.5
21.0
1
116
68
68.0
41
396
EDKR-G5.4 DN31-90° 728.35...
EDKR-G5.4 DN31-90°
728.3525.828
32.0
27.0
1 1/4
176
120
120.0
50
730
EDKR-G3.2 DN38-90° 728.35...
EDKR-G3.2 DN38-90°
728.3525.930
38.5
33.0
1 1/2
172
118
115.0
55
905
EDKR-G4.2 DN51-90° 728.35...
EDKR-G4.2 DN51-90°
728.3525.042
50.5
44.5
2
237
162
162.0
70
1949
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성