카탈로그: SEKISUI
생성됨: 06.04.2016
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
SEKISUI
EF Tee
SEKISUI
Pipe & Fittings
PLANT HYPER BK
Powered by
CAD모델 선택
{sekisui/pipe_fittings/plant_hyper_bk/ef_tee.prj},{NB=PET402},{ORDERNO=PET402},{STD=JIS},{A=40x25},{D1=34},{T=3.4},{D=65.0},{SD=48.40},{L=171.00},{SL=46},{H=121},{X=6.500},{XX=22.300},{VER=0}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
BOM
ORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
STD
Standard
ⁿ/ₐ
A
Nominal diameter
[mm]
D1
[mm]
T
t
[mm]
D
[mm]
SD
d
[mm]
L
[mm]
SL
l
[mm]
H
[mm]
VER
ⁿ/ₐ
PET25
PET25
JIS
25x25
34
3.4
49.0
34.40
118.00
42
100
0
PET40
PET40
JIS
40x40
48
4.4
65.0
48.40
171.00
46
142
0
PET50
PET50
JIS
50x50
60
5.5
80.0
60.50
170.00
52
143
0
PET75
PET75
JIS
75x75
89
8.1
117.0
89.70
238.00
65
181
0
PET1H
PET1H
JIS
100x100
114
10.4
148.0
114.85
279.00
78
208
0
PET402
PET402
JIS
40x25
34
3.4
65.0
48.40
171.00
46
121
0
PET503
PET503
JIS
50x25
34
3.4
80.0
60.50
186.00
52
131
0
PET755
PET755
JIS
75x25
34
3.4
116.0
89.70
240.00
65
148
0
PET752
PET752
JIS
75x50
60
5.5
117.0
89.70
238.00
65
164
0
PET1H3
PET1H3
JIS
100x50
60
5.5
148.0
114.85
251.00
78
179
0
PET1H1
PET1H1
JIS
100x75
89
8.1
148.0
114.85
251.00
78
197
0
PET1FZ
PET1FZ
JIS
150x150
165
9.8
196.1
166.00
666.00
103
352
1
PET2FZ
PET2FZ
ISO
250x250
315
18.7
396.0
317.18
996.97
138
471
2
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성