카탈로그: Halder
생성됨: 13.12.2008
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Halder
EH 23185. - Straight Clamps, slotted, with adjustable counter piece
Halder
Standard Parts
Clamping Elements
EH 23185. Straight Clamps, slotted, with adjustable counter piece
Powered by
CAD모델 선택
{halder/normalien/spannelemente/eh_23185_spann_mit_verstbare/eh_23185_asmtab.prj},{NB=EH 23185.0017 Spanneisen (25.2)},{BESTNR=23185.0017},{D1=17},{H1=25.2},{H2=20},{A1=36},{A2=17},{A3=21},{B1=55},{B2=41},{L1=150},{L2=35},{L3=36},{S=12},{NUT=12,14,16,18},{SK=40},{G=1490},{H1Y=25.2},{H1X=70},{PPATH=eh_23185_asmtpl.prj}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
LINA
BOM
BESTNR
Ref. No.
ⁿ/ₐ
D1
Nominal dim.
[mm]
H2
[mm]
A1
[mm]
A2
[mm]
A3
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
S
[mm]
NUT
Nut
ⁿ/ₐ
SK
Clamping force max.
[kN]
G
Weight
[g]
EH 23185.0013 Straight Cl...
23185.0013
13
18
27
12
17
44
30
115
25
30
11
10,12,14
30
640
EH 23185.0017 Straight Cl...
23185.0017
17
20
36
17
21
55
41
150
35
36
12
12,14,16,18
40
1490
EH 23185.0021 Straight Cl...
23185.0021
21
30
42
20
27
62
30
187
44
44
14
16,18,20,22
60
2250
EH 23185.0025 Straight Cl...
23185.0025
25
31
51
24
34
70
30
235
60
47
17
20,22,24,28
75
3620
EH 23185.0026 Straight Cl...
23185.0026
25
35
56
24
35
73
30
285
62
51
17
20,22,24,28
75
4350
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성