카탈로그: JW Winco
생성됨: 29.01.2018
카탈로그의 특징:
Changeable level-of-detail functionality considered
german, english
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Kinematic / geometrical constraints defined
Assembling conditions / informations included
Definition of NOCUT Parts included
Following Classifications are included:
eCl@ss 6.0
JW Winco
EN 646.1 - Roller tracks for roller rail assemblies
JW Winco
3.0 Machine parts
3.8 Adjusting, moving with guides, spindles and ball rollers
Roller Rail Sssemblies, Ball Rail Assemblies
GN 646.1
Powered by
CAD모델 선택
{winco/3_0_machine_parts/3_8/roller_rail_assemblies_ball_rail_assemblies/gn646_1/gn646_1.prj},{NB=Rollenleiste EN 646.1-270-15-TPU},{PARTNUMBER=EN 646.1-270-15-TPU},{ITEMID=646.1-270-15-TPU},{L1=270},{L2=15},{L3=7.5},{D=14.5},{RL=18},{BL=1333},{BR=20},{MAT=Thermoplastisches Polyurethan},{WEIGHT=0.1120},{CTN=84832000},{ROHS=YES},{INFOWINCO=Produktdetails}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
LINA
BOM
PARTNUMBER
WINCO PARTNUMBER
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
D
[mm]
RL
Rollers per track
[mm]
BL
Load per track
[Nm]
BR
Load per roller
[Nm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
WEIGHT
Weight
[kg]
CTN
US-Customs Tariff Number
ⁿ/ₐ
ROHS
ⁿ/ₐ
Roller track EN 646.1-270...
EN 646.1-270-15-PA
270
15
7.5
14.5
18
13330
200
Polyamide
0.0980
YES
Roller track EN 646.1-270...
EN 646.1-270-15-TPU
270
15
7.5
14.5
18
1333
20
Thermoplastic polyurethan...
0.1120
84832000
YES
Roller track EN 646.1-270...
EN 646.1-270-27-PA
270
27
13.5
25.0
10
13330
360
Polyamide
0.1000
84832000
YES
Roller track EN 646.1-270...
EN 646.1-270-27-TPU
270
27
13.5
25.0
10
5550
150
Thermoplastic polyurethan...
0.1060
84832000
YES
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성