EPF - Variable Area flow meter for mounting in any positions
Elettrotec
Flow
Visual flow indicators
Powered by
CAD模型選擇
{elettrotec/flow/visual_flow20indicators/epf.prj},{NB=EPF02VL3503},{CODE=EPF02VL3503},{TYPE=2VL - (4-35 l/min)},{POR=35},{FLT=03 - G1\" Conico maschio},{CRP=Policarbonato},{GSKT=Silicone},{FTTNG=Acciaio inox},{PMAX=10},{TMIN=0},{TMAX=80},{PRCSN=6},{A=190},{NBCUSTOM=EPF02VL3503},{CSVPATH=},{NNCUSTOM=EPF},{NTCUSTOM=Flussimetro ad area variabile per montaggio in qualsiasi posizione},{LINACUSTOM=EPF02VL3503},{STEPFILE=CADENAS EPF01},{PNGFILE=EPF_M},{DWGFILE=},{PRJNAME=},{MYDOCPATH=},{MYDOCNAME=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
代码
ⁿ/ₐ
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
POR
Max flow rate
[l/min - Nm3/h]
FLT
过程连接
ⁿ/ₐ
CRP
Body material
ⁿ/ₐ
GSKT
Gasket material
ⁿ/ₐ
FTTNG
Fittings
ⁿ/ₐ
PMAX
Maximum static pressure
[bar]
TMIN
Minimum temperature
[°C]
TMAX
Maximum temperature
[°C]
PRCSN
Accuracy
[%]
A
Height
[mm]
EPF01VL2001
EPF01VL2001
1VL - (2-20 l/min)
20
01 - G1/2" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF03VG161002
EPF03VG161002
3VG - (54-160 Nm3/h)
160
02 - G3/4" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
210
EPF04VL20004
EPF04VL20004
4VL - (20-200 l/min)
200
04 - G1 1/2" Conico femmi...
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
EPF01VG7001
EPF01VG7001
1VG - (18-70 Nm3/h)
70
01 - G1/2" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF01VL2002
EPF01VL2002
1VL - (2-20 l/min)
20
02 - G3/4" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF02VL3502
EPF02VL3502
2VL - (4-35 l/min)
35
02 - G3/4" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF03VL10002
EPF03VL10002
3VL - (20-100 l/min)
100
02 - G3/4" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
210
EPF01VG7002
EPF01VG7002
1VG - (18-70 Nm3/h)
70
02 - G3/4" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF02VG11002
EPF02VG11002
2VG- (36-110 Nm3/h)
110
02 - G3/4" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF02VL3503
EPF02VL3503
2VL - (4-35 l/min)
35
03 - G1" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF02VG11003
EPF02VG11003
2VG- (36-110 Nm3/h)
110
03 - G1" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
190
EPF03VL10003
EPF03VL10003
3VL - (20-100 l/min)
100
03 - G1" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
210
EPF03VG161003
EPF03VG161003
3VG - (54-160 Nm3/h)
160
03 - G1" Conico maschio
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
210
EPF05VL38004
EPF05VL38004
5VL - (40-380 l/min)
380
04 - G1 1/2" Conico femmi...
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
EPF04VG50004
EPF04VG50004
4VG- (72-500 Nm3/h)
500
04 - G1 1/2" Conico femmi...
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
EPF05VG100004
EPF05VG100004
5VG - (90-1000 Nm3/h)
1000
04 - G1 1/2" Conico femmi...
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
EPF04VL20005
EPF04VL20005
4VL - (20-200 l/min)
200
05 - G2 Conico femmina
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
EPF05VL38005
EPF05VL38005
5VL - (40-380 l/min)
380
05 - G2 Conico femmina
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
EPF04VG50005
EPF04VG50005
4VG- (72-500 Nm3/h)
500
05 - G2 Conico femmina
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
EPF05VG100005
EPF05VG100005
5VG - (90-1000 Nm3/h)
1000
05 - G2 Conico femmina
Policarbonato
Silicone
Acciaio inox
10
0
80
6
230
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表