카탈로그: EXMAR
생성됨: 21.02.2014
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
EXMAR
ESV-..L/S - Weld-in bulkhead fittings
EXMAR
Tube fittings
Weld-on fittings
Powered by
CAD모델 선택
{exmar/tube_fitting/weldable_connection/esv_l_s.prj},{NB=ESV-42L 708.1452.420.20},{TYPE=ESV-42L},{MATNR=708.1452.420.20},{SERIE=L},{PN=250},{D1=42},{D2=60},{M1=52x2.0},{L1=116},{L2=70},{SW1=60},{E=36.0},{KG=1530},{X1=0.2},{X2=1.4}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
BOM
TYPE
Type
ⁿ/ₐ
MATNR
Mat.-Nr.
ⁿ/ₐ
SERIE
Serie
ⁿ/ₐ
PN
Pressure nom.
[bar]
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
M1
Thread
ⁿ/ₐ
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
SW1
Width across flats
[mm]
E
Diameter
[mm]
KG
Weight
[g/Pcs]
ESV-06L 708.1452.060.20
ESV-06L
708.1452.060.20
L
500
6
18
12x1.5
86
56
14
4.0
127
ESV-08L 708.1452.080.20
ESV-08L
708.1452.080.20
L
500
8
20
14x1.5
86
56
17
6.0
155
ESV-10L 708.1452.100.20
ESV-10L
708.1452.100.20
L
500
10
22
16x1.5
88
58
19
8.0
184
ESV-12L 708.1452.120.20
ESV-12L
708.1452.120.20
L
400
12
25
18x1.5
88
58
22
10.0
236
ESV-15L 708.1452.150.20
ESV-15L
708.1452.150.20
L
400
15
28
22x1.5
100
70
27
12.0
360
ESV-18L 708.1452.180.20
ESV-18L
708.1452.180.20
L
400
18
32
26x1.5
102
69
32
15.0
480
ESV-22L 708.1452.220.20
ESV-22L
708.1452.220.20
L
250
22
36
30x2.0
106
73
36
19.0
590
ESV-28L 708.1452.280.20
ESV-28L
708.1452.280.20
L
250
28
40
36x2.0
106
73
41
24.0
668
ESV-35L 708.1452.350.20
ESV-35L
708.1452.350.20
L
250
35
50
45x2.0
114
71
50
30.0
1065
ESV-42L 708.1452.420.20
ESV-42L
708.1452.420.20
L
250
42
60
52x2.0
116
70
60
36.0
1530
ESV-06S 708.1452.060.30
ESV-06S
708.1452.060.30
S
800
6
20
14x1.5
90
60
17
4.0
177
ESV-08S 708.1452.080.30
ESV-08S
708.1452.080.30
S
800
8
22
16x1.5
90
60
19
5.0
210
ESV-10S 708.1452.100.30
ESV-10S
708.1452.100.30
S
800
10
25
18x1.5
92
59
22
7.0
272
ESV-12S 708.1452.120.30
ESV-12S
708.1452.120.30
S
630
12
28
20x1.5
92
59
24
8.0
333
ESV-14S 708.1452.140.30
ESV-14S
708.1452.140.30
S
630
14
30
22x1.5
108
72
27
10.0
454
ESV-16S 708.1452.160.30
ESV-16S
708.1452.160.30
S
630
16
35
24x1.5
108
71
30
12.0
590
ESV-20S 708.1452.200.30
ESV-20S
708.1452.200.30
S
420
20
38
30x2.0
114
71
36
16.0
748
ESV-25S 708.1452.250.30
ESV-25S
708.1452.250.30
S
420
25
45
36x2.0
120
72
46
20.0
1180
ESV-30S 708.1452.300.30
ESV-30S
708.1452.300.30
S
420
30
50
42x2.0
126
73
50
25.0
1390
ESV-38S 708.1452.380.30
ESV-38S
708.1452.380.30
S
420
38
60
52x2.0
134
72
60
32.0
2011
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성