카탈로그: ASOH
생성됨: 06.07.2015
카탈로그의 특징:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
ASOH
Flare joints - open-ended, different diameter
ASOH
Flared type pipe joint
Powered by
CAD모델 선택
{asoh/flared_type_pipe_joint/flared_jo_oe_dif_di.prj},{NB=FE-0312},{IDNR=},{CNSORDERNO=FE-0312},{D1=9.53},{D2=12.00},{B=22},{B1=21},{B2=24},{L=55},{SD1=UNF5/8 X 18},{SD2=UNF3/4 X 16},{LX1=12.000},{LX2=12.000},{LX00=0.000},{LX3=2.000},{LX4=7.000},{LX5=1.000},{LX002=0.000},{LX6=10.000},{LX7=11.000},{HX1=8.750},{HX2=11.750},{HX00=0.000},{HX3=8.250},{HX4=10.750},{HX5=6.750},{HX002=0.000},{HX6=10.250},{HX7=8.000},{ZUBH=0.000},{ZUBL=0.000},{LEFTZUBH=11.190},{LEFTZUBL=2.000}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
BOM
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
D2
Diameter
[mm]
B
[mm]
B1
[mm]
B2
[mm]
L
[mm]
FE-0602
FE-0602
6.00
6.35
12
16
16
46
FE-0608
FE-0608
6.00
8.00
14
16
17
46
FE-0603
FE-0603
6.00
9.53
17
16
21
49
FE-0610
FE-0610
6.00
10.00
17
16
21
49
FE-0208
FE-0208
6.35
8.00
14
16
17
46
FE-0203
FE-0203
6.35
9.53
17
16
21
49
FE-0210
FE-0210
6.35
10.00
17
16
21
49
FE-0803
FE-0803
8.00
9.53
17
17
21
49
FE-0810
FE-0810
8.00
10.00
17
17
21
49
FE-0310
FE-0310
9.53
10.00
17
21
21
51
FE-0312
FE-0312
9.53
12.00
22
21
24
55
FE-0304
FE-0304
9.53
12.70
22
21
24
55
FE-0315
FE-0315
9.53
15.00
24
21
27
59
FE-0305
FE-0305
9.53
15.88
24
21
27
59
FE-1012
FE-1012
10.00
12.00
22
21
24
55
FE-1004
FE-1004
10.00
12.70
22
21
24
55
FE-1015
FE-1015
10.00
15.00
24
21
27
59
FE-1005
FE-1005
10.00
15.88
24
21
27
59
FE-1204
FE-1204
12.00
12.70
22
24
24
59
FE-1215
FE-1215
12.00
15.00
24
24
27
63
FE-1205
FE-1205
12.00
15.88
24
24
27
63
FE-0415
FE-0415
12.70
15.00
24
24
27
63
FE-0405
FE-0405
12.70
15.88
24
24
27
63
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성