FSHBSF - 支点螺钉 外六角型
A&T-3D Gallery
zonghe
xbxxzzdld
支点螺钉
Powered by
CAD모델 선택
{aiante/zonghe/xbxxzzdld/zhidianluoding/fsbsf.prj},{NB=FSHBSY-D4-L1-T2-B3(2-3FSHBSY 1 N)},{CNSORDERNO1=$CODE.-D$D.-L$L.-T$T.-B$B.$ZJG.},{CODEF='FSHBSY','FSHNSY'},{CODE=FSHBSY},{D=4},{ZJGC=-0.01/-0.05},{LF=[1:20/1]},{L=1},{TF=[2:4/0.1]},{T=2.0},{M=2.6},{BF=[3:4/1]},{B=3},{Q=0.8},{A=7},{G=1.0},{E=1.9},{ZJGF=N},{PDF=fshbsy.pdf}
필터 설정
필터 적용
필터의 삭제
취소
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
BOM
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
D
轴径
[mm]
ZJGC
公差 普通级
ⁿ/ₐ
M
(粗牙螺纹)
[mm]
Q
[mm]
A
[mm]
G
[mm]
E
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
CZ
材质
ⁿ/ₐ
BMCL
表面处理
ⁿ/ₐ
PDF
pdf
ⁿ/ₐ
FSHBSF-D4-L1
FSHBSF-D4-L1
4
-0.01/-0.05
2.6
0.8
7
1.0
1.9
固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSF-D5-L1
FSHBSF-D5-L1
5
-0.01/-0.05
3.0
1.0
8
1.0
2.3
固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSF-D6-L2
FSHBSF-D6-L2
6
-0.01/-0.05
4.0
1.2
10
1.2
3.2
固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSF-D8-L5
FSHBSF-D8-L5
8
-0.01/-0.05
5.0
1.4
13
1.4
4.0
固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSF-D10-L5
FSHBSF-D10-L5
10
-0.01/-0.05
6.0
1.5
17
1.7
4.8
固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSF-D12-L6
FSHBSF-D12-L6
12
-0.01/-0.05
8.0
1.5
19
1.7
6.5
固定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
FSHBSY-D4-L1-T2-B3
4
-0.01/-0.05
2.6
0.8
7
1.0
1.9
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D5-L1-T2-B3
FSHBSY-D5-L1-T2-B3
5
-0.01/-0.05
3.0
1.0
8
1.0
2.3
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D6-L1-T2.5-B4
FSHBSY-D6-L1-T2.5-B4
6
-0.01/-0.05
4.0
1.2
10
1.2
3.2
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D8-L1-T2.5-B5
FSHBSY-D8-L1-T2.5-B5
8
-0.01/-0.05
5.0
1.4
13
1.4
4.0
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D10-L1-T3-B6
FSHBSY-D10-L1-T3-B6
10
-0.01/-0.05
6.0
1.5
17
1.7
4.8
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D12-L1-T3-B8
FSHBSY-D12-L1-T3-B8
12
-0.01/-0.05
8.0
1.5
19
1.7
6.5
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D13-L1-T3-B8
FSHBSY-D13-L1-T3-B8
13
-0.01/-0.05
8.0
1.5
19
1.7
6.5
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
FSHBSY-D15-L1-T3-B10
FSHBSY-D15-L1-T3-B10
15
-0.01/-0.05
10.0
1.5
19
2.0
8.2
指定型
45Cr
四氧化三铁保护膜
fshbsy.pdf
추가 정보
권장 사항
비슷한 제품
관련장비
추가 자료
카탈로그 공급 업체 위치
사용 가능한 권장 사항이 없습니다.
미리보기
3D
치수도
2D
CAD모델 다운로드
CAD 파일 생성
PDF 데이터시트 생성