FSIW-FSI-FSB-FSC-FSE-FSU-25 - 轉造滾珠螺桿(法蘭(雙切、單切)圓型螺帽)
TOHATSU伍全企業股份有限公司
自動化標準零件
線性運動
滾珠螺桿、螺桿支撐座
滾珠螺桿
Powered by
CAD模型選擇
{tohatsu/automation_standard_parts/linear_motion/ball_screw_screw_support/ball_screw/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-25-asmtab.prj},{NB=FSBD255-200-27-10-R-47},{TYPE=FSB},{MA=S55C},{ROHS=YES},{QU=7850},{D=25},{LEAD=5},{DIMLEAD=5,10},{NTYPE=D},{TD=R},{ND=正向},{AC=C7},{L=200},{LMAX=2000},{P=10},{PMIN=10},{PMAX=15},{F=27},{FMIN=27},{L1=47.0},{WED=網站},{URL=https://www.tohatsu.com.tw},{PPATH=fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-25/fsiw-fsi-fsb-fsc-fse-fsu-25_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
PN
品號
ⁿ/ₐ
TYPE
ⁿ/ₐ
MA
材質
ⁿ/ₐ
ROHS
綠色檢驗
ⁿ/ₐ
D
螺桿徑
[mm]
ND
螺帽方向
ⁿ/ₐ
AC
精度等級
ⁿ/ₐ
Y
螺桿牙長
[mm]
FSIWD255-200-27-10-R-53
FSIWD255-200-27-10-R-53
FSIW
S55C
YES
25
正向
C7
82.0
FSID254-200-27-10-R-46
FSID254-200-27-10-R-46
FSI
S55C
YES
25
正向
C7
82.0
FSBD255-200-27-10-R-47
FSBD255-200-27-10-R-47
FSB
S55C
YES
25
正向
C7
82.0
FSCD2510-300-27-10-R-64
FSCD2510-300-27-10-R-64
FSC
S55C
YES
25
正向
C7
182.0
FSED2520-300-27-10-R-65
FSED2520-300-27-10-R-65
FSE
S55C
YES
25
正向
C7
182.0
FSUD254-200-27-10-R-46
FSUD254-200-27-10-R-46
FSU
S55C
YES
25
正向
C7
82.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表