您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
čeština
Deutsch
English (United Kingdom)
English (United States)
español
français
italiano
日本語
한국어
polski
português
русский
中文
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
FUASX - 滚轮条 滚轮宽度50mm
爱安特3D模型图库
FA工厂自动化零部件
E3-滚轮·传送类零件
Powered by
CAD模型選擇
{aiante/zonghe/gunlun/fuasx.prj},{NB=FUASX-17-L423},{CODE=FUASX},{ZC=钢},{KJ=不锈钢},{KJ1=-},{LSL=17},{P25=423},{P30=508},{P35=593},{PDF=fuasx.pdf}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
Bestellnummer
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
LJ
轮距
ⁿ/ₐ
GL
滚轮
[材质]
LSLM
螺丝*螺帽
[材质]
ZC
轴承
[材质]
ZJ
支架
[材质]
KJ
框架
[材质]
GL1
滚轮
[表面处理]
LSLM1
螺丝*螺帽
[表面处理]
ZJ1
支架
[表面处理]
KJ1
框架
[表面处理]
LSL
轮数量
ⁿ/ₐ
P25
P=25
[mm]
P30
P=30
[mm]
P35
P=35
[mm]
FUASX-2-L48
FUASX-2-L48
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
2
48
58
68
FUASX-3-L73
FUASX-3-L73
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
3
73
88
103
FUASX-4-L98
FUASX-4-L98
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
4
98
118
138
FUASX-5-L123
FUASX-5-L123
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
5
123
148
173
FUASX-6-L148
FUASX-6-L148
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
6
148
178
208
FUASX-7-L173
FUASX-7-L173
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
7
173
208
243
FUASX-8-L198
FUASX-8-L198
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
8
198
238
278
FUASX-9-L223
FUASX-9-L223
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
9
223
268
313
FUASX-10-L248
FUASX-10-L248
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
10
248
298
348
FUASX-11-L273
FUASX-11-L273
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
11
273
328
383
FUASX-12-L298
FUASX-12-L298
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
12
298
358
418
FUASX-13-L323
FUASX-13-L323
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
13
323
388
453
FUASX-14-L348
FUASX-14-L348
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
14
348
418
488
FUASX-15-L373
FUASX-15-L373
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
15
373
448
523
FUASX-16-L398
FUASX-16-L398
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
16
398
478
558
FUASX-17-L423
FUASX-17-L423
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
17
423
508
593
FUASX-18-L448
FUASX-18-L448
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
18
448
538
628
FUASX-19-L473
FUASX-19-L473
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
19
473
568
663
FUASX-20-L498
FUASX-20-L498
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
20
498
598
698
FUASX-21-L523
FUASX-21-L523
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
21
523
628
733
FUASX-22-L548
FUASX-22-L548
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
22
548
658
768
FUASX-23-L573
FUASX-23-L573
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
23
573
688
803
FUASX-24-L598
FUASX-24-L598
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
24
598
718
838
FUASX-25-L623
FUASX-25-L623
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
25
623
748
873
FUASX-26-L648
FUASX-26-L648
无支架
P=25
钢
钢
钢
-
不锈钢
碳钢镀锌
碳钢镀锌
-
-
26
648
778
908
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CRONEXH,CRONFXH,CRONXH,CRONEXHB,CRONFXHB,CRONXHB,CRONEX, CRONFX, CRONX, CRO...
Misumi
06.06.2021
QJL01_10 - 滚轮条·塑胶滚轮型/塑胶滚轮交叉型
怡合达3D电子图库
09.05.2024
SUCSX - 滚轮条 滚轮宽度7~9mm
爱安特3D模型图库
24.04.2024
FBSX - 泛用型无动力辊筒 全扁榫式
爱安特3D模型图库
24.04.2024
SMSX - 中载双链驱动塑钢辊筒 内螺纹式
爱安特3D模型图库
24.04.2024
SLCSX - 滚轮条 滚轮宽度25mm
爱安特3D模型图库
24.04.2024
TUASX - 滚轮条 滚轮宽度15mm
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CRONEWH, CRONEWHB, CRONFWH, CRONFWHB, CRONWH, CRONWHB, CRONEW, CRONEWB, CRO...
Misumi
07.01.2022
ZYSX - 重型无动力辊筒 弹簧压入式
爱安特3D模型图库
24.04.2024
URCAY - 配管中型滚轮 直柱型
爱安特3D模型图库
24.04.2024
CB13F - 切削轮流利条/滚轮宽度50mm型
HEFA
14.06.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表