目錄: 安昂商城 - FA工厂自动化零件
Created: 18.02.2022
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FZP02
安昂商城 - FA工厂自动化零件
FA工厂自动化零件
齿轮/齿条
FZP02 树脂直齿条-L尺寸固定型-模数1/1.5/2/2.5/3-压力角20°
Powered by
CAD模型選擇
{vipdo/fagongchangzidonghua/chilunchitiao/fzp02/fzp02.prj},{NB=FZP02-1-300-ZA},{CODE=FZP02},{MS=1.0},{GG=300},{KJG=ZA}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CODE
ⁿ/ₐ
KJG
孔加工
ⁿ/ₐ
Z
Z有效齿数
ⁿ/ₐ
L
[mm]
P
P齿距
[mm]
W
[mm]
H
[mm]
HH
h
[mm]
FZP02-1-300-ZA
FZP02
ZA(无孔)
95
298.45
3.142
10
12
11.00
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表